Meklēšanas rezultāts priekš cn

Rezultāti: 7
Drukāt
Pneimatisko savienojumu sistēma > Stiprinājumi > Nipeļveida stiprinājumi
  • Savienojums M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurulei ar iekšējo diametru 2, 3, 4, 6 mm
  • Vītņots savienojums
    • Metriskā vītne ar blīvgredzenu
    • G - colliskā vītne ar blīvgredzenu
  • Nipeļveida stiprinājumi
  • Nipeļveida sēņveida stiprinājumi
  • Nipeļveida sēņveida savienotāji
  • Nipeļveida T-savienotāji.
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Standarta virziena kontroles vārsti
  • Spriegums 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Savienojošās plāksnes vārsts
    • Elektromagnēta darbināms.
 
Motori un kontrolleri > Piederumi motoriem un kontrolleriem
  • Barošanas avoti un tīkla filtri elektromagnētiskajām piedziņām.
 
Vārsti > Piederumi vārstiem > Elektromagnētu tinumi
  • Spriegums 24 V DC, 24, 100, 230 V AC
    • Eksploziju aizsardzība saskaņā ar ATEX.
 
Vārsti > Piederumi vārstiem > Elektromagnētu tinumi
Pamata produktu klāsts
  • Spriegums 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Pieslēgvietu izkārtojums saskaņā ar industriālo standartu.
 
Vakuuma tehnoloģija > Vakuuma satveršanas tehnoloģija
  • Piesūcekņa kauss ar stiprinājuma vītni
  • Piesūcekņa kausa diametrs 2 līdz 200 mm, 4x10 līdz 30x90 mm
  • Savienojums
    • Ārējā vītne
    • Iekšējā vītne
  • Apaļš piesūcekņa kauss
    • Standarta
    • Īpaši dziļš piesūcekņa kauss
    • Plēšveida, 1.5 ieloku
    • Plēšveida, 3.5 ieloku
    • Zvanveida
    • Ovāls piesūcekņa kauss
 
Vakuuma tehnoloģija > Vakuuma satveršanas tehnoloģija
  • Vakuuma piesūcekņa ESS nomaināmais piesūcekņa kauss
  • Piesūcekņa kausa diametrs 2 līdz 200 mm
  • Apaļš piesūcekņa kauss
    • Standarta
    • Īpaši dziļš piesūcekņa kauss
    • Plēšveida, 1.5 ieloku
    • Plēšveida, 3.5 ieloku
    • Zvanveida