Meklēšanas rezultāts priekš cpx-cmax

Rezultāti: 4
Drukāt
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas > Asu kontrolleri
    • Pneimatiskā pozicionēšana un spēka kontrole
    • Tehnoloģiskais modulis CPX terminālim
    • Var tikt lietots ar visiem CPX fieldbus interfeisiem, kā arī Ethernet
    • Viegla palaišana ar Festo konfigurācijas rīku FCT
    • Automātiski nosaka pievienotās sistēmas komponentes: vārstu VPWP, devēju saskarni CASM vai cilindru
    • Pārvieto slodzes no 2 līdz 450 kg
    • Kontrolē spēku no 30 līdz 4712 N
 
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas > Piedziņas ar pārvietojuma enkoderi > Lineārā piedziņa ar pārvietojuma enkoderi
  • Mēra absolūtās vērtības
  • Aizsardzība: IP67
  • Aprīkošanai ar klienta esošām vadotnēm
  • Diametrs 25, 32, 40, 63 mm
  • Gājiena garums 100 ... 2000 mm
  • Spēks 295 ... 1870 N
  • Maks. ātrums 3 m/s
  • Atkārtošanas precizitāte ar pozīciju kontrolleri CPX-CMAX +/- 0,2 … 0,8 mm.
 
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas > Devēju saskarnes
  • Devēju saskarne CASM tiek lietots pneimatisko piedziņu aktuācijai ar analogo/inkrementālo pārvietojuma enkoderi ar pozicionēšanas kontrolleri CPX-CMAX vai CPX-CMPX.
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Individuālās komponentes CPX, elektriskajam terminālim
  • Ieeju/izeju moduļi
    • digitālie / analogie
  • Kopnes mezgli
  • Apakšējās pamatnes
  • Savienojumu bloki
  • Gala plāksnes.