Meklēšanas rezultāts priekš dfk

Rezultāti: 3
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Apaļie cilindri
Pamata produktu klāsts
  • Pašregulējoša gala pozīciju amortizācija
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Speks 19 ... 1870 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
  • Montāžas atloks
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Apaļie cilindri
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 50 mm
  • Spēks 24 ... 1763 N
  • Vienpusējās darbības, grūdošs
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Cilindrs ar iespīlētāju
Pamata produktu klāsts
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 19 ... 1870 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama amortizācija