Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Electric drives
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš dfpd

Rezultāti: 3
Drukāt
Procesu automatizācija > Actuators > Quarter turn actuators and quarter turn actuator units
Pamata produktu klāsts
  • Ar zobstieņa un zobrata piedziņas elementu
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
Procesu automatizācija > Actuators > Quarter turn actuators and quarter turn actuator units
New product as of 7/2020
  • Quarter turn actuator unit with accessories
  • Optionally with sensor box
  • Optionally with pilot valve
  • Optionally with positioner
  • with rack and pinion
  • Size 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°