Meklēšanas rezultāts priekš drvs

Rezultāti: 3
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas ar rotējošām lāpstiņām
Pamata produktu klāsts
  • Vieglāks par citām leņķiskām piedziņām
  • Korpuss aizsargāts pret ūdens šlakatām un putekļiem
  • Izmērs 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Griezes moments 0,15 ... 20 Nm
  • Pagrieziena leņķis 90, 180, 270°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēti elastīgi amortizācijas elementi abās pusēs
 
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI
 
Devēji > Pozīcijas devēji
Pamata produktu klāsts
  • Paredzēts leņķiskajām piedziņām DRVS 6 ... 40 un DSM 8, 10, 12
  • Komutējošās izejas PNP, NPN un NO, NC brīvi programmējamas
  • Elektriskais savienojums M8
  • Uztveršanas diapazons 0 ... 270°