Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Electric drives
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš emms-as

Rezultāti: 3
Drukāt
Motori un kontrolleri > Servomotori
  • Size 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Stall torque 0.16 ... 38.8 Nm
  • Voltage 360 ... 565 V DC
  • Nominal current 0.6 ... 14.4 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Caurules/cauruļvadi > Savienojošie vadi motoriem
Pamata produktu klāsts
  • Paredzēts servomotoriem EMMS-AS un soļu motoriem EMMS-ST
  • Kabeļa garums 5 … 15 m.
 
Motori un kontrolleri > Piederumi motoriem un kontrolleriem > Savienojošie vadi motoriem
Pamata produktu klāsts
  • Paredzēts servomotoriem EMMS-AS un soļu motoriem EMMS-ST
  • Kabeļa garums 5 … 15 m.