Meklēšanas rezultāts priekš exch

Rezultāti: 3
Drukāt
Pārvietošanas sistēmas > Kartēziešu sistēmas > 2D planārās virsmas portāli
  • Ļoti dinamiska reakcija
  • Liels darba diapazons
  • Augsti dinamisks plakanas virsmas portāls
  • Elektriski kontrolēts
  • X -gājiens: maks. 2500 mm
  • Y -gājiens: maks. 1500 mm
  • Perfekti harmonizēta piedziņas un kontrollera pakete
  • Nominālā slodze: 0 līdz maks. 6 kg
 
Pārvietošanas sistēmas > Kartēziešu sistēmas > 2D planārās virsmas portāli
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY modules: electric
  • Space-optimised and highly dynamic
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online
 
Pārvietošanas sistēmas > Kartēziešu sistēmas > 3D portāli
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY modules: electric
  • Z modules: electric or pneumatic
  • Space-optimised and great dynamic response
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online