Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš exct

Rezultāti: 3
Drukāt
Pārvietošanas sistēmas > Kartēziešu sistēmas > 2D lineārie portāli
  • Gājiens: maks.. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y-Modulis: elektrisks
  • Z-Modulis: elektrisks
  • Īsi ciklu laiki pateicoties augstai dinamiskai reakcijai
  • Nominālā slodze: 0 līdz maks. 10 kg
 
Pārvietošanas sistēmas > Piederumi pārvietošanas elementiem
  • Izmērs 8, 11
  • Maks. griezes moments 1,8 ... 4,5 Nm
  • Bezgalīgs rotācijas leņķis
  • Pozicionēšanas precizitāte +/- 0,05°
 
Pārvietošanas sistēmas > Kartēziešu sistēmas > 2D lineārie portāli
  • Strokes: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • YZ modules: electric
  • Highly dynamic for short cycle times
  • Space-optimised and great dynamic response
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical system of EXCT
  • Layout and configuration via Handling Guide Online