Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš fr

Rezultāti: 62
Drukāt
Saspiesta gaisa sagatavošana > Classic
  • Izmērs MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Caurplūde 110 ... 11000 l/min
  • Spiediena manometrs
    • Ar spiediena manometru
    • Bez spiediena manometra
  • Filtrācijas pakāpe 40 µm, 5 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātisks
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmas kolba ar metāla kolbas aizsargu.
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Sadalītāji
  • Pieslēgvieta M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Darba spiediens 0 ... 16 bar
  • Izejas 4, 8, 9, 12.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6, 9
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.3 ... 12 bar
  • Caurplūde: 550 ... 14000 l/min
  • Spiediena manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 0.01 ... 40 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātiska
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolba
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso
  • Proporcionālais eļļotājs.
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Stiprinājumi > Vītņotie stiprinājumi
  • Savienojums: M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Vītņots savienojums
    • Metriskā vītne ar blīvējumu
    • ar PTFE pārklātu R vītni
    • G vītne ar blīvgredzenu
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Classic
  • Izmērs MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 550 ... 6000 l/min
  • Spiediena regulēšanas diapazons 0,5 ... 12 bar
  • Filtrēšanas pakāpe 40µm
  • Tiešais proporcionālais eļļotājs
 
Procesu automatizācija > Saspiesta gaisa sagatavošana
Pamata produktu klāsts
  • Filtrs regulators
  • Eļļotājs
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sadalītājs > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Izmēri 4, 6
  • Savienojums G1/4, G1/2 pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0 ... 20 bar
  • Caurplūde 4050 ... 14600 l/min
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sadalītājs > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6, 9, 12
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2 pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0 ... 21 bar
  • Caurplūde 1200 ... 42000 l/min
  • Vītņotas savienojumu plāksnes
    • Bez vītņotajām savienojuma plāksnēm
    • Ar vītņotajām savienojumu plāksnēm.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pamata produktu klāsts
  • Filtrs regulators
  • Eļļotājs
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtrs regulators/eļļotājs
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6
  • Savienojums G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Caurplūde 800 ... 4800 l/min
  • Spiediena manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 40 µm, 5 µm
  • Kondensāta novade
    • rokas
    • pusautomātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolbas aizsargs
  • Plūsmas virziens
    • no kreisās uz labo
    • no labas uz kreiso
  • Proporcionālais eļļotājs.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtra-regulatora elementi > D saime, polimēra izpildījums
  • Izmērs MINI
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4
  • Spiediens 0.5 ... 7 bar
  • Caurplūde 500 ... 1200 l/min
  • Spiediena manometrs
    • Ar spiediena manometru
    • Bez spiediena manometra
  • Filtrācijas pakāpe 40 µm, 5 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātisks
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Classic
  • Izmērs MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0 ... 16 bar
  • Caurplūde 1100 ... 20000 l/min
  • Vītņotās savienojuma plāksnes
    • Bez vītņotām savienojuma plāksnēm
    • Ar vītņotām savienojuma plāksnēm.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtra-regulatora elementi
Pamata produktu klāsts
  • For standard applications and application-specific solutions
  • Maximum program variety with state-of-the-art functionality
  • Modular connection system for quick assembly and disassembly
  • 5 sizes with highest flow rates and small dimensions.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Classic
  • Izmērs MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0 ... 16 bar
  • Caurplūde 1100 ... 20000 l/min
  • Vītņotās savienojuma plāksnes
    • Bez vītņotām savienojuma plāksnēm
    • Ar vītņotām savienojuma plāksnēm.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts > D saime, polimēra izpildījums
  • Izmērs: MINI
  • Savienojums: G1/8, G1/4
  • Caurplūde: 500 ... 650 l/min
  • Spiediena regulēšanas diapazons: 0,5 ... 7 bar
  • Filtrācijas pakāpe: 5µ, 40µ
  • Proporcionālais eļļotājs
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtrs regulators/eļļotājs > D saime, polimēra izpildījums
  • Izmērs MINI
  • Savienoums G1/8, G1/4
  • Spiediens 0,5 ... 7 bar
  • Caurplūde 400 ... 650 l/min
  • Manometrs
    • ar manometru
  • Filtrācijas pakāpe 40µm, 5µm
  • Kondensāta novade
    • rokas
    • pusautomātiska
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Piederumi saspiesta gaisa sagatavošanai > Montāžas komponentes
  • Izmērs MICRO, MINI, MIDI, MAXI.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Classic
  • Izmērs MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 550 ... 6000 l/min
  • Spiediena regulēšanas diapazons 0,5 ... 12 bar
  • Filtrēšanas pakāpe 40µm
 
Elektromehāniskās piedziņas > Accessories for electromechanical drives > Lineārās vadotnes
  • Izmērs 35, 45, 55
  • Gājiena garums 50 ... 1500 mm
  • Rotējošo lodīšu gultņu vai slīdgultņu vadīkla
  • Paredzēts ELGR asīm
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts > D saime, polimēra izpildījums
  • Izmērs: MINI
  • Savienojums: G1/8, G1/4
  • Caurplūde: 500 ... 1200 l/min
  • Spiediena regulēšanas diapazons: 0,5 ... 7 bar
  • Filtrācijas pakāpe: 5µ, 40µ