Meklēšanas rezultāts priekš mpye

Rezultāti: 4
Drukāt
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas > Proporcionālie virzienu kontroles vārsti
  • Savienojums M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurplūde 100 ... 2000 l/min
  • 5/3-proporcionālais virzienu kontroles vārsts, normāli aizvērts
  • Elektronisks droseļvārsts
  • Uzstādes punkta modulis pieejams kā piederums
 
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Caurules/cauruļvadi > Savienojošie vadi vārstiem
  • Priekš elektromagnētiskajiem tinumiem, ar M12x1 vītni, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-101
  • Proporcionālo virzienu kontroles vārstu MPYE savienojumam ar gala pozīciju kontrolleri SPC11
  • Vada garums 0.3 … 2 m
 
Vārsti > Piederumi vārstiem > Vārstu specifiskie piederumi
  • Paredzēts 6+1 analogo uzstādes vērtību ģenerēšanai priekš spiediena regulatoriem MPPE, MPPES, VPPM, VPPE un MPYE.
 
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
  • Piederumi CMAX, CMPX