Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš msb

Rezultāti: 5
Drukāt
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 1900 ... 5100 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurplūde 550 ... 1500 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtrs regulators/eļļotājs > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs: 6
  • Savienojums: G1/4, G3/8, G1/2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caurplūde 1900 ... 4800 l/min
  • Manometrs bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe: 40µm, 5µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolba
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtrs regulators/eļļotājs > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs: 4
  • Savienojums: G1/8, G1/4, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caurplūde: 800 ... 1400 l/min
  • Manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 40µm, 5µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts > Sērija MS
  • Savienojums G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caurplūde: 5100 ... 14000 l/min