Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš pan

Rezultāti: 23
Drukāt
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
  • Spiediena un temperatūru izturīgi
  • Ārējais diametrs: 4 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.5 ... 12 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 19 bar
  • Apkārtējā temperatūra -30 ... 80 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
  • Individuālie garumi: Piegādā iepakojumos 25, 50, 100, 200 ... 500 m
  • Minimālais pasūtījums: 3,000 m
  • Individuālais dizains: Marķēts ar Jūsu kompānijas nosaukumu un/vai Jūsu daļas numuru
  • Augsts atpazīšanas faktors un vienkārša instalācija: individuāla krāsu izvēle
  • Izvēle no 9 pamata krāsām; citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma
    • Vienkārša pasūtīšana izmantojot konfiguratoru
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
  • Metināšanas šlakatu izturīga
  • UL 94
  • Ārējais diametrs 6 … 14 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0.95 ... 12 bar
  • Apkārtējā temperatūra -30 ... 90 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Ūdens
    • Minerāleļļa
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
  • Īpaši piemērota mobīlajai pneimatikai
  • Atbilst DIN 73378
  • Spiediena un temperatūras izturīga
  • Ārējais diametrs: 4 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.5 ... 12 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 31 bar
  • Apkārtējā temperatūra -60 ... 100 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Minerāleļļa
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
  • Paredzēts aplikācijām ar augstiem spiedieniem
  • Ārējais diametrs 4 ... 28 mm
  • Iekšējais diametrs 2,5 ... 23 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 35 bar
  • Apkārtējās vides temperatūra -30 ... 80 °C
  • Darba vide
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Piederumi pneimatisko savienojumu sistēmai
  • Cauruļu un cauruļvadu griezējs
  • Salikšanas un atvienošanas knaibles.
 
Devēji > Spiediena un vakuuma devēji
Pamata produktu klāsts
  • Kompakts izpildījums 30 x 30 mm
  • Augsta kontrasta displejs ar zilu fona gaismu
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm
 
Kontroles tehnoloģija > Operatora paneļi
  • Augsta izšķirtspēja
  • Projektu plānošana un programmēšana ar Designer Studio
  • Displejs: TFT krāsu
  • Displeja izmērs: 4.3 ... 13.3"
  • Displeja izšķirtspēja: 480x272 ... 1280x800 pikseļi
  • Saskarnes: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Procesu automatizācija > Kontroles tehnoloģija un attālinātās ieejas/izejas
  • Displeja un attēlošanas elementi kontrolei un vārstu termināļiem.
 
Kontroles tehnoloģija
Pamata produktu klāsts
  • Displeja un attēlošanas elementi kontrolei un vārstu termināļiem.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Spiediena indikatori
  • Regulējams sarkani-zaļais diapazons
  • Savienojums G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Priekšējā paneļa stiprinājums, uzstādīšanai līnijā
  • Indikācijas diapazons: -1 … 9 bar
  • Displeja mērvienības:
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Spiediena indikatori
  • Priekšējā paneļa stiprinājums
  • Savienojums: G1/4
  • Indikācijas diapazons: 0 … 16 bar
  • Displeja mērvienības
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Attēlu apstrādes sistēmas > Piederumi
  • Ārēja paneļa/gredzenveida gaisma vizualizācijas devējam SBSI
 
Devēji > Signālu pārveidotāji
  • Signāla diapazons
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Komutējošā izeja
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link
  • Analogo strāvas un sprieguma signālu monitoringam
  • Brīvi programmējama komutējošā izeja
  • Liels, augsta kontrasta displejs
  • Piemērots uzstādīšanai uz sienas vai priekšējā panelī
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Spiediena indikatori
  • Priekšējā paneļa stiprinājums
  • Savienojums: G1/4
  • Indikācijas diapazons: 0 … 16 bar
  • Displeja mērvienības
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Regulatori > Sērija MS > Elektriskie spiediena regulatori MS-LRE
  • Opcija: operatora panelis ar displeju, integrēts devējs ar elektrisko izeju
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2
  • Caurplūde 2200 ... 7500 l/min.
 
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Spraudņu savienotāji
Pamata produktu klāsts
  • Spraudņa savienotājs priekš
    • Motora kontrollera un daudzasu kontroles sistēmām
    • Priekšējā paneļa kontrolleriem FEC
    • Kopnes savienojumiem ar CAN-busu un PROFIBUS
    • Motora kontrolleriem CMMP-AS, CMMS-ST.
 
Kontroles tehnoloģija > Operatora paneļi
  • For all Festo IO-Link devices (sensors and actuators)
  • Universal connections
  • Galvanic isolation
  • For port A Class and port B Class (with accessories)
  • Connecting cables available as accessories
 
Kontroles tehnoloģija > Operatora paneļi
Pamata produktu klāsts
  • Display and control unit for the servo drive CMMT and the automation system CPX-E.
  • Colour touchscreen
  • Diagnostic function
  • Update function for basic unit
 
Kontroles tehnoloģija > Operatora paneļi
  • Ieejas/izejas signālu simulācija pie palaišanas
  • Pieejama pilnīga motora kontrollera I/O saskarnes funkcionalitāte
  • Piemērots sekojošo motora kontrolleru palaišanai
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST