Meklēšanas rezultāts priekš vuvs

Rezultāti: 4
Drukāt
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Universāli virzienu kontroles vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Izturīgu, elegantu viegli darbināmu vārstu saime
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4
  • Caurplūde 500 l/min
  • Spiediena diapazons 1,5 ... 8 bar
  • Temperatūras diapazons −5 ... +50 °C
  • Spriegums 24 V DC
  • Līnijveida vārsts
  • Elektriski darbināms, pilotēts
  • Pneimatiskas un mehāniskās atsperes atgriešana
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Universāli virzienu kontroles vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Izturīgu, elegantu viegli darbināmu vārstu saime
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8
  • Spraudņa savienotājs 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Caurplūde 600 ... 2400 l/min
  • Spiediena diapazons -0,9 ... 10 bar
  • Temperatūras diapazons −10 ... +60 °C
  • Spriegums 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Līnijas vārsts
  • Elektriski darbināms, pilotēts
  • Pneimatiskās un mehāniskās atsperes atgriešana
 
Vārsti > Piederumi vārstiem > Kolektoru sliedes
Pamata produktu klāsts

 

 
Vārsti > Piederumi vārstiem > Noslēgplāksnes
Pamata produktu klāsts