Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

More products for PCB assembly

Rezultāti: 39
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Kompakts, īssgājiena un plakanais cilindrs
  • Viegli uzstādīt pateicoties montāžas saskarņu klāstam
  • Diametrs 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Gājiena garums 5 ... 50 mm
  • Spēks 9 ... 483 N
  • Divpusējās darbības, vienpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Kompakts, īssgājiena un plakanais cilindrs
Pamata produktu klāsts
  • Vairāk variantu nekā stnadartā
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 51 ... 7 363 N
  • Divpusējās darbības
  • Fiksēta/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Kompakts, īssgājiena un plakanais cilindrs
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Gājiena garums 1 ... 400 mm
  • Spēks 68 ... 4712 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija / pašregulējošs
 
Pneimatiskās piedziņas > Bezkāta cilindri > Mehāniskā sakabe
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Pneimatiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas ar rotējošām lāpstiņām
  • Izmērs 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Griezes moments 0,15 ... 80 Nm
  • Pagrieziena leņķis 0 ... 270°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Regulējama amortizācija.
 
Pneimatiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas ar zobstieni un zobratu
Pamata produktu klāsts
  • Lielāka stabilitāte ar mazākiem izmēriem
  • Sistēmas produkts pārvietošanas un salikšanas tehnoloģijai
  • Izmērs 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Griezes moments 0,2 ... 112 Nm
  • Svārsta leņķis 0 ... 180°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Amortizācija: elastīgā (P), hidrauliskie amortizatori
  • Atlokveida vārpsta
 
Pneimatiskās piedziņas > Piedziņas ar vadotnēm > Piedziņas ar kamanu
Pamata produktu klāsts
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Pneimatiskās piedziņas > Piedziņas ar vadotnēm > Piedziņas ar kamanu
  • Izmērs 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diametrs 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Gājiena garums 10 ... 200 mm
  • Spēks 17 ... 483 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama amortizācija
  • Lodīšu gultņu ieliktņu vadotne
 
Pneimatiskās piedziņas > Piedziņas ar vadotnēm > Piedziņas ar vadotņu kātiem
Pamata produktu klāsts
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Elektromehāniskās piedziņas > Electric cylinders and slides
Pamata produktu klāsts
  • Padeves spēki līdz pat 17 kN
  • Izmērs 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Gājiena garums 30 ... 1500 mm
  • Spēks 600 ... 17000 N
  • Motoru var uzstādīt lietojot aksiālo vai paralēlo komplektu
  • Lineārā piedziņa ar lodīšu skrūvi Clean Design izpildījumā
 
Elektromehāniskās piedziņas > Electric axes
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 70, 80, 120, 185
  • Gājiena garums 50 ... 3000 mm
  • Spēks 300 ... 3000 N.
 
Elektromehāniskās piedziņas > Electric axes
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 50, 70, 80, 120, 185
  • Gājiena garums 50 ... 8500 mm
  • Spēks 50 ... 2500 N.
 
Elektromehāniskās piedziņas > Electric axes
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 32, 45, 60, 80
  • Maks. gājiena garums 1000 mm
  • Spēks 110 ... 780 N
  • Integrēta rotējošo lodīšu gultņu vadotne
 
Elektromehāniskās piedziņas > Electric axes
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 45, 60, 80
  • Maks. gājiena garums 2000 mm
  • Spēks 75 ... 250 N
  • Integrēta rotējošo lodīšu gultņu vadotne
 
Elektromehāniskās piedziņas > Electric cylinders and slides
  • Izmērs 25, 32, 45, 60
  • Gājiena garums 25 ... 200 mm
  • Integrēta rotējošo lodīšu gultņu vadotne
 
Elektromehāniskās piedziņas > Electric cylinders and slides
  • Izmērs 35, 45, 55, 75
  • Gājiena garums 50 ... 300 mm
 
Elektromehāniskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas
Pamata produktu klāsts
  • Size 12, 16, 25, 32
  • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
  • Infinite rotation angle
 
Motori un kontrolleri > Servomotori
  • Izmērs 40, 60, 80, 100
  • Griezes moments 1,4 ... 30 Nm
  • Spriegums 360 ... 565 V DC
  • Nominālā strāva 0,7 ... 4,1 A
  • Atbilstošs motora kabelis
  • Atbilstošs motora atloks.
 
Motori un kontrolleri > Soļu dzinēji
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 28, 42, 57, 87
  • Noturošais moments 0,09 ... 8,6 Nm
  • Spriegums 24 ... 72 V DC
  • Nominālā strāva 1,4 ... 9,5 A
  • Piemērots motora kabelis
  • Piemērots motora atloks.
 
Motori un kontrolleri > Kontrollers > Servomotoru kontrollers
Pamata produktu klāsts
New 7/2019: new fieldbus variant
  • Nominal voltage: 230 V AC
  • Nominal current: 2.8 ... 16.8 A
  • Nominal power: 350 ... 2000 VA