Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Products for flat-panel display production

Rezultāti: 14
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Kompaktie cilindri saskaņā ar ISO 21287
Pamata produktu klāsts
  • Vairāk variantu nekā stnadartā
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 51 ... 7 363 N
  • Divpusējās darbības
  • Fiksēta/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
Pamata produktu klāsts
  • Universāls cilindrs
  • Standarta profils ar divām devēju rievām
  • Dažādi varianti
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 2800 mm
  • Spēks 483 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 70, 80, 120, 185
  • Gājiena garums 50 ... 3000 mm
  • Spēks 300 ... 3000 N.
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
Pamata produktu klāsts
  • Mehāniska sistēma ar pastāvīgi piemontētu motoru
  • Izmērs 16, 25, 40
  • Gājiena garums: 50 ... 400 mm
  • Spēks: 50 ... 650 N
  • Lodīšu skrūve ar nerotējošu virzuļa kātu
 
Elektromehāniskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas
  • Izmērs 20, 25, 32
  • Maks. griezes moments 0,7 ... 8,5 Nm
  • Bezgalīgs rotācijas leņķis.
 
Motori un kontrolleri > Servomotori
  • Izmērs 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Griezes moments 1 ... 120 Nm
  • Spriegums 360 ... 565 V DC
  • Nominālā strāva 0,6 ... 14,4 A
  • Piemērots motora vads
  • Piemērots motora atloks.
 
Motori un kontrolleri > Kontrollers > Soļu dzinēju kontrollers
Pamata produktu klāsts
  • Kompakts izpildījums
  • Spriegums 24 V DC
  • Nominālā strāva 5 A
  • Mikrosolis, 12 800 soļi/apgrieziens
  • Soļu motoru servo draivs ar atgriezenisko saiti
 
Vārsti > Proporcionālie vārsti
  • Pieejams arī uz vārstu termināļa MPA-S
  • Savienojums: G1/8, G1/4, G1/2
  • Caurplūde: 380 ... 000 l/min.
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori
  • 3 regulatora iestatījumu izvēle (ātrs, universāls, precīzs)
  • Displejs pieejams kā opcija
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi MPA-S
Pamata produktu klāsts
  • Proporcionālā tehnoloģija
  • Integrēts, ērta diagnostika pareicoties virknes slēgumam
  • Līdz pat 8 sprieguma zonām
  • Kontrolēts ar fieldbusu vai kontroles bloku
  • Maks. 64 vārstu pozīcijas/maks. 128 elektromagnētu tinumi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju/izeju parametrizācija
    • Integrēta parocīga diagnostikas sistēma
    • Preventīvās apkopes koncepts.
 
Vārstu moduļi > Aplikāciju specifiskie vārstu termināļi
  • Papildus drošība ar nobloķēšanas opciju
  • Kompakts pilotvārstu terminālis
  • Liels komponenšu blīvums
  • Vārsti: 2x3/2- veida
  • 1 … 24 vārstu pozīcijas
  • Vārsta platums 12, 24 mm
  • Aizsardzība IP40
  • Caurplūde: 10 l/min
  • Daudzkontakta spraudņa savienojums, IO-Link, I-Port
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Aplikāciju specifiskie virzienu kontroles vārsti
  • Īsi pārslēgšanās laiki
  • Var lietot kā pilotvārstu
  • Savienojums M3
  • Caurplūde 10 ... 30 l/min
  • Spriegums 5, 12, 24 V DC
  • Atsevišķi stāvošs vārsts
  • Apakšējās pamatnes vārsts
  • Elektriski darbināms, tieši darbināms
  • Kolektoru bloki
  • Kolektoru pamatnes.
 
Vārstu moduļi > Elektriskā perifērija
Pamata produktu klāsts
  • Plaša funkciju integrācija ar tehnoloģiskajiem moduļiem
  • Uzstādīšanas varianti:
    • Atsevišķi stāvošs kā attālinātie I/O
    • Ar vārstu termināli VTSA-F
    • Ar vārstu termināli VTSA
    • Ar vārstu termināli MPA-L
    • Ar vārstu termināli MPA-S
  • I/O Moduļi
    • Digitālie
    • Analogie
  • Pēc izvēles ar CODESYS kontrolleri
 
Devēji > Plūsmas devēji
  • Pagriežamais displejs ar augsti izgaismotu LED optimizētai vizualizācijai
  • Brīvi maināma impulsa izeja patēriņa mērījumam
  • Caurplūdes mērīšanas diapazoni:
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Komutējošā izeja:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogā izeja:
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
  • Laikapstākļu izturīgs
  • Izturīgs pret ķimikālijām
  • Hidrolīzes izturīgs
  • Piemērots lietošanai pārtika industrijā
  • Ārējais diametrs: 4 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.9 ... 12 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 14 bar
  • Apkārtējā temperatūra -30 ... 80 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Ūdens