Produkte für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Rezultāti: 35
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Kompaktie cilindri saskaņā ar ISO 21287
  • Clean Design:
  • viegli tīrāms,
  • paaugstināta kāta korozijnoturība
  • Diametrs 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Gajiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 141 ... 3016 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
  • Clean Design:
  • viegli tīrāms,
  • paaugstināta kāta korozijnoturība
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 10 ... 2000 mm
  • Spēks 415 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējama amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Nerūsējošā tērauda cilindri
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 10 ... 2000 mm
  • Spēks 415 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Regulējama amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Nerūsējošā tērauda cilindri
  • Diametrs 12, 16, 20, 25 mm (standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 51 ... 1870 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Nerūsējošā tērauda cilindri
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Gājiena garums 10 ... 500 mm
  • Spēks 483 ... 4712 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Regulējama amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Piedziņas ar vadotnēm > Piedziņas ar vadotņu kātiem
  • Diametri 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 10 ... 400 mm
  • Spēks 483 to 1870 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Elastīgie amortizēšanas gredzeni, abos galos
  • Slīdgultņa vadotne.
 
Pneimatiskās piedziņas > Classic
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 10 ... 2000 mm
  • Spēks 415 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama amortizācija
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
Pamata produktu klāsts
  • Lieli ātrumi līdz pat 10 m/s
  • Lieli sānspēki un momenti
  • Izmērs: 70, 80, 120
  • Maks. gājiena garums: 7400 mm
  • Spēks 350 ... 1300 N
  • Integrēta rullīšu gultņa vadīkla.
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
Pamata produktu klāsts
  • Padeves spēki līdz pat 17 kN
  • Izmērs 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Gājiena garums 30 ... 1500 mm
  • Spēks 600 ... 17000 N
  • Motoru var uzstādīt lietojot aksiālo vai paralēlo komplektu
  • Lineārā piedziņa ar lodīšu skrūvi Clean Design izpildījumā
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Standarta virziena kontroles vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Visus elektromagnētu tinumus var lietot uz serdeņa
  • Savienojums G1/4, NPT1/4
  • Caurplūde 900 ...1000 l/min
  • Spriegums 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur pieslēgvietas izkārtojums saskaņā ar VDE/VDI 3845
  • Elektromagnētiski darbināms, pilotēts
  • Mehāniskās atsperes atgriešana
  • Dažādas Ex elektromagnētu sistēmas, IEC Ex, FM EX
  • Pārveidojams no 5/2-veida uz 3/2-veida funkciju
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Aplikāciju specifiskie virzienu kontroles vārsti
  • Individuālais vārsts tīram izpldījumam
  • Var tikt lietots pārtikas zonā (bāzēts uz EN 1672-2 Standartu)
  • Savienojums G1/8
  • Iespiežamais savienojums 6 mm
  • Plūsma 300 ... 650 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Apakšējās pamatnes vārsts
    • Elektriski darbiināms, pilotēts, pneimatiska atgriešana
    • Savienojums ar vada galu
    • Signāla statusa attēlošana ar gaismas diodi
  • Individuālas apakšējās pamatnes
  • Kolektoru bloki.
 
Vārsti > Plūsmas kontroles vārsti > Vienvirziena plūsmas kontroles vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Savienojums M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spraudņa savienojums 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Caurplūde 0 ... 1,400 l/min
  • Sprostvārsts un plūsmas kontroles vārsts.
 
Vārsti > Plūsmas kontroles vārsti > Vienvirziena plūsmas kontroles vārsti
  • Viegli tīrit
  • Paaugstināta korozijas aizsardzība
  • Savienojums G1/8, G1/4
  • Spraudņa savienotājs 4, 6, 8, 10 mm
  • Caurplūde 0 ... 530 l/min
  • Sprostvārsts/plūsmas kontroles vārsts
 
Vārsti > Proporcionālie vārsti
  • Ieejas spiediens 0 ... 50 bar
  • Spiediena regulēšanas diapazons 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Nominālais izmērs 2,5 mm
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori
  • Analogie signāli 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Vārsti > Pneimatiski un mehāniski darbināmie procesa un vielu vārsti
  • Slavienojums 1/4", 1/2", klamps
  • G-Vītne vai NPT-vītne
  • Spiediens 0 ... 6 bar
  • Pneimatiskā darbināšana
  • 2/2-veida spīļvārsts
  • Alumīnija + nerūsējošā tērauda korpuss (Clean Design)
  • Blīves materiāls EPDM, NBR, silikons
  • Paredzēts šķidrumu/pulverveida vielu, cietu un materiālu maisījumu kontrolei
 
Vārstu moduļi > Aplikāciju specifiskie vārstu termināļi
  • NSF-H1 smērvielas pildījums, FDA apstiprināti materiāli
  • Aizsardzības klase IP69K, Dubultu blīvējumu sistēma
  • Clean design: viegli tīrāms
  • Vārsti 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2-veida monostabili, 5/2- bistabilie, 5/3-veida
  • Standarta nominālā caurplūde 450 ... 760 l/min
  • Vārsta platums 14 mm
  • 2 ... 32 Vārsta pozīcijas, 2 ... 32 elektromagnētu tinumi
  • Modulāri, ar vārsta pozīcijām vienā izmērā
  • Daudzkontaktu spraudņa savienojums, fieldbus savienojums I-Port / IO-Link
  • Aizsardzības klase IP65, IP67, IP69K
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6, 9
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.3 ... 12 bar
  • Caurplūde: 550 ... 14000 l/min
  • Spiediena manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 0.01 ... 40 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātiska
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolba
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso
  • Proporcionālais eļļotājs.
 
Devēji > Tuvuma devēji > Paredzēts T-rievai
  • Elektronisks PNP, NPN
  • Elektriskais savienojums M8, M12, atvērts vada gals
  • Pārtikas drošs, izturīgs pret skābēm un dzesēšanas šķidrumiem
  • Priekš satvērējiem ar optimālu konstrukciju
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur izeja
 
Devēji > Classic
  • Spriegums 12 ... 250 V DC, 12 ... 250 V AC
  • Kabeļa garums: 2.5, 5 m
  • Kabelis, 2-/3- dzīslu
  • Savienojošais spraudnis M8
  • Elektrisks
    • Ar kontaktu
    • Bezkontakta PNP, NPN
 
Devēji > Tuvuma devēji > Blokveida izpildījums
  • Elektronisks PNP
  • Elektriskais savienojums M8, M12, atvērts vada gals
  • Pārtikas drošs, viegli tīrāms
  • 10 ... 30 V DC