CPX

Rezultāti: 10
Drukāt
Vārstu moduļi > Elektriskā perifērija
Pamata produktu klāsts
  • Plaša funkciju integrācija ar tehnoloģiskajiem moduļiem
  • Uzstādīšanas varianti:
    • Atsevišķi stāvošs kā attālinātie I/O
    • Ar vārstu termināli VTSA-F
    • Ar vārstu termināli VTSA
    • Ar vārstu termināli MPA-L
    • Ar vārstu termināli MPA-S
  • I/O Moduļi
    • Digitālie
    • Analogie
  • Pēc izvēles ar CODESYS kontrolleri
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
New 7/2019: Additional versions
  • Individuālās komponentes CPX, elektriskajam terminālim
  • Ieeju/izeju moduļi
    • digitālie / analogie
  • Kopnes mezgli
  • Apakšējās pamatnes
  • Savienojumu bloki
  • Gala plāksnes.
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • Darbības režīms
    • Atsevišķi stāvošs
    • ar vārstu termināli MPA-S
  • Kopnes protokoli
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • ieejas/izejas modulis
    • dzirksteļu drošs
    • EExi Namur un Non Ex Namur
  • alternatīvie savienojumi
    • M12 (IP65)
    • spailes (IP54)
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • Individuālās komponentes elektriskajam terminālim CPX-P
  • ieejas/izejas modulis
    • dzirksteļu drošs
    • EExi Namur un Non Ex Namur
  • kopnes mezgli
  • savienojuma bloki
  • pamatnes
  • gala plāksnes
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi MPA-S
Pamata produktu klāsts
  • Proporcionālā tehnoloģija
  • Integrēts, ērta diagnostika pareicoties virknes slēgumam
  • Līdz pat 8 sprieguma zonām
  • Kontrolēts ar fieldbusu vai kontroles bloku
  • Maks. 64 vārstu pozīcijas/maks. 128 elektromagnētu tinumi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju/izeju parametrizācija
    • Integrēta parocīga diagnostikas sistēma
    • Preventīvās apkopes koncepts.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • Polimēru tehnoloģijas apakšējā pamatne
  • Manipulāciju droša fiksēta drosele
  • 3 vārstu izmēru kombinācija, paplašināms individuālos soļos
  • Caurplūde 160 … 870 l/min
  • Platums 10, 14 un 20 mm
  • Iespiežamais savienojums 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-savienojums
  • Aizsardzības klase IP65, IP67
  • Vārsta funkcija 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 un speciālās funkcijas
 
Vārstu moduļi > Standarta vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Pamata produktu klāsts
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbus savienojumu vai kontrollera bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrētā diagnostika
    • Preventīvo apkoju koncepti
  • Savienojuma vītne: G.
 
Vārstu moduļi > Standarta vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbus savienojumu vai kontrollera bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrētā diagnostika
    • Preventīvo apkoju koncepti
  • Savienojuma vītne: NPT.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA-F
Pamata produktu klāsts
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbusu vai kontroles bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrēta diagnostika
    • Preventīvās apkopes koncepts
  • Plūsmas optimizēts
  • Savienojošā vītne: G
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA-F
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbusu vai kontroles bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrēta diagnostika
    • Preventīvās apkopes koncepts
  • Plūsmas optimizēts
  • Savienojošā vītne: NPT