DeviceNet konforme Produkte

Rezultāti: 21
Drukāt
Vārstu moduļi > Elektriskā perifērija
Pamata produktu klāsts
  • Plaša funkciju integrācija ar tehnoloģiskajiem moduļiem
  • Uzstādīšanas varianti:
    • Atsevišķi stāvošs kā attālinātie I/O
    • Ar vārstu termināli VTSA-F
    • Ar vārstu termināli VTSA
    • Ar vārstu termināli MPA-L
    • Ar vārstu termināli MPA-S
  • I/O Moduļi
    • Digitālie
    • Analogie
  • Pēc izvēles ar CODESYS kontrolleri
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
New 7/2019: Additional versions
  • Individuālās komponentes CPX, elektriskajam terminālim
  • Ieeju/izeju moduļi
    • digitālie / analogie
  • Kopnes mezgli
  • Apakšējās pamatnes
  • Savienojumu bloki
  • Gala plāksnes.
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • Darbības režīms
    • Atsevišķi stāvošs
    • ar vārstu termināli MPA-S
  • Kopnes protokoli
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • ieejas/izejas modulis
    • dzirksteļu drošs
    • EExi Namur un Non Ex Namur
  • alternatīvie savienojumi
    • M12 (IP65)
    • spailes (IP54)
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • Individuālās komponentes elektriskajam terminālim CPX-P
  • ieejas/izejas modulis
    • dzirksteļu drošs
    • EExi Namur un Non Ex Namur
  • kopnes mezgli
  • savienojuma bloki
  • pamatnes
  • gala plāksnes
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi MPA-S
Pamata produktu klāsts
  • Proporcionālā tehnoloģija
  • Integrēts, ērta diagnostika pareicoties virknes slēgumam
  • Līdz pat 8 sprieguma zonām
  • Kontrolēts ar fieldbusu vai kontroles bloku
  • Maks. 64 vārstu pozīcijas/maks. 128 elektromagnētu tinumi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju/izeju parametrizācija
    • Integrēta parocīga diagnostikas sistēma
    • Preventīvās apkopes koncepts.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • Polimēru tehnoloģijas apakšējā pamatne
  • Manipulāciju droša fiksēta drosele
  • 3 vārstu izmēru kombinācija, paplašināms individuālos soļos
  • Caurplūde 160 … 870 l/min
  • Platums 10, 14 un 20 mm
  • Iespiežamais savienojums 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-savienojums
  • Aizsardzības klase IP65, IP67
  • Vārsta funkcija 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 un speciālās funkcijas
 
Vārstu moduļi > Standarta vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Pamata produktu klāsts
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbus savienojumu vai kontrollera bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrētā diagnostika
    • Preventīvo apkoju koncepti
  • Savienojuma vītne: G.
 
Vārstu moduļi > Standarta vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbus savienojumu vai kontrollera bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrētā diagnostika
    • Preventīvo apkoju koncepti
  • Savienojuma vītne: NPT.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA-F
Pamata produktu klāsts
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbusu vai kontroles bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrēta diagnostika
    • Preventīvās apkopes koncepts
  • Plūsmas optimizēts
  • Savienojošā vītne: G
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA-F
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbusu vai kontroles bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrēta diagnostika
    • Preventīvās apkopes koncepts
  • Plūsmas optimizēts
  • Savienojošā vītne: NPT
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • No VG saimes
  • Energoeffektīvi pateicoties reversai darbībai un mērķtiecīgam spiediena samazinājumam.
  • Caurplūde: 140 ... 1200 l/min
  • Platums 10, 14, 18 mm
  • Pieslēgvieta M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Iespiežamais savienotājs 3, 4, 6, 8 mm
  • Daudzkontaktu spraudnis, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Spriegums 24 V DC
  • Spiediens -0,9 ... 10 bar
  • Aizsardzības klase IP40/IP67
  • Atsevišķi stāvoši un apakašējās pamatnes vārsti
  • Metāla termināļu sliede
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Maksimāls jaudas izvietojums
  • Viegls un kompakts
  • Platums 10 mm
  • Caurplūde 400 l/min.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Platums 14 mm
  • Caurplūde 800 l/min.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Platums 18 mm
  • Caurplūde 1600 l/min.
 
Vārstu moduļi > Aplikāciju specifiskie vārstu termināļi
  • Papildus drošība ar nobloķēšanas opciju
  • Kompakts pilotvārstu terminālis
  • Liels komponenšu blīvums
  • Vārsti: 2x3/2- veida
  • 1 … 24 vārstu pozīcijas
  • Vārsta platums 12, 24 mm
  • Aizsardzība IP40
  • Caurplūde: 10 l/min
  • Daudzkontakta spraudņa savienojums, IO-Link, I-Port
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
  • Viegls un korozijas noturīgs pateicoties polimēru tehnoloģijai
  • Galvenās vārsta funkcijas: 5/2 un 3/2-veida vārsti
  • Caurplūde 400 l/min
  • Platums 12 mm
  • Iespiežamais savienojums 4, 6 mm
  • Daudzkontaktu, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spriegums 24 VDC
  • Spiediens 2,8 ... 8 bar
  • Aizsardzības klase IP65
  • Atsevišķi stāvoši vārsti
    • Elektromagnētiski darbināmi, penimatiskās atsperes atgriešana
  • Metala kolektora sliede
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Elektrisko kolektoru moduļu komponentes
  • Fieldbus kontroles mezgli
 
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Spraudņu savienotāji > Spraudņu savienotāji vārstu termināļiem
  • Fieldbus spraudnis ar 9-kontaktu Sub-D savienojumu
  • Savienojuma šķērsgriezums: 0.75 mm².