Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Products for CANopen

Rezultāti: 25
Drukāt
Vārstu moduļi > Elektriskā perifērija
Pamata produktu klāsts
  • Plaša funkciju integrācija ar tehnoloģiskajiem moduļiem
  • Uzstādīšanas varianti:
    • Atsevišķi stāvošs kā attālinātie I/O
    • Ar vārstu termināli VTSA-F
    • Ar vārstu termināli VTSA
    • Ar vārstu termināli MPA-L
    • Ar vārstu termināli MPA-S
  • I/O Moduļi
    • Digitālie
    • Analogie
  • Pēc izvēles ar CODESYS kontrolleri
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Individuālās komponentes CPX, elektriskajam terminālim
  • Ieeju/izeju moduļi
    • digitālie / analogie
  • Kopnes mezgli
  • Apakšējās pamatnes
  • Savienojumu bloki
  • Gala plāksnes.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi MPA-S
Pamata produktu klāsts
  • Proporcionālā tehnoloģija
  • Integrēts, ērta diagnostika pareicoties virknes slēgumam
  • Līdz pat 8 sprieguma zonām
  • Kontrolēts ar fieldbusu vai kontroles bloku
  • Maks. 64 vārstu pozīcijas/maks. 128 elektromagnētu tinumi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju/izeju parametrizācija
    • Integrēta parocīga diagnostikas sistēma
    • Preventīvās apkopes koncepts.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Polimēru tehnoloģijas apakšējā pamatne
  • Manipulāciju droša fiksēta drosele
  • 3 vārstu izmēru kombinācija, paplašināms individuālos soļos
  • Caurplūde 160 … 870 l/min
  • Platums 10, 14 un 20 mm
  • Iespiežamais savienojums 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-savienojums
  • Aizsardzības klase IP65, IP67
  • Vārsta funkcija 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 un speciālās funkcijas
 
Vārstu moduļi > Standarta vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Pamata produktu klāsts
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbus savienojumu vai kontrollera bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrētā diagnostika
    • Preventīvo apkoju koncepti
  • Savienojuma vītne: G.
 
Vārstu moduļi > Standarta vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbus savienojumu vai kontrollera bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrētā diagnostika
    • Preventīvo apkoju koncepti
  • Savienojuma vītne: NPT.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA-F
Pamata produktu klāsts
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbusu vai kontroles bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrēta diagnostika
    • Preventīvās apkopes koncepts
  • Plūsmas optimizēts
  • Savienojošā vītne: G
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA-F
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole ar fieldbusu vai kontroles bloku
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/maks. 32 elektromagnētu tinumi
  • Maks. 10 elektriskie moduļi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju un izeju parametrizācija
    • Parocīga, integrēta diagnostika
    • Preventīvās apkopes koncepts
  • Plūsmas optimizēts
  • Savienojošā vītne: NPT
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • Vārstu moduļu fieldbus protokoli priekš VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL un CPV
  • Kopnes protokoli:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Pēc izvērles 2 I-Port
  • Optional 2 I-Port saskarnes ar elektrisko savienojumu bloku CAPC no CTEL instalācijas sistēmas.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • No VG saimes
  • Energoeffektīvi pateicoties reversai darbībai un mērķtiecīgam spiediena samazinājumam.
  • Caurplūde: 140 ... 1200 l/min
  • Platums 10, 14, 18 mm
  • Pieslēgvieta M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Iespiežamais savienotājs 3, 4, 6, 8 mm
  • Daudzkontaktu spraudnis, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Spriegums 24 V DC
  • Spiediens -0,9 ... 10 bar
  • Aizsardzības klase IP40/IP67
  • Atsevišķi stāvoši un apakašējās pamatnes vārsti
  • Metāla termināļu sliede
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Maksimāls jaudas izvietojums
  • Viegls un kompakts
  • Platums 10 mm
  • Caurplūde 400 l/min.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Platums 14 mm
  • Caurplūde 800 l/min.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Platums 18 mm
  • Caurplūde 1600 l/min.
 
Vārstu moduļi > Aplikāciju specifiskie vārstu termināļi
  • Papildus drošība ar nobloķēšanas opciju
  • Kompakts pilotvārstu terminālis
  • Liels komponenšu blīvums
  • Vārsti: 2x3/2- veida
  • 1 … 24 vārstu pozīcijas
  • Vārsta platums 12, 24 mm
  • Aizsardzība IP40
  • Caurplūde: 10 l/min
  • Daudzkontakta spraudņa savienojums, IO-Link, I-Port
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
  • Viegls un korozijas noturīgs pateicoties polimēru tehnoloģijai
  • Galvenās vārsta funkcijas: 5/2 un 3/2-veida vārsti
  • Caurplūde 400 l/min
  • Platums 12 mm
  • Iespiežamais savienojums 4, 6 mm
  • Daudzkontaktu, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spriegums 24 VDC
  • Spiediens 2,8 ... 8 bar
  • Aizsardzības klase IP65
  • Atsevišķi stāvoši vārsti
    • Elektromagnētiski darbināmi, penimatiskās atsperes atgriešana
  • Metala kolektora sliede
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • Pilnīgs koncepts decentralizētai mašīnu un sistēmu struktūrai
  • 4 instalācijas joslas uz katru CP saskarni
  • 10 metru līnijas garums uz katru joslu (rādiuss)
  • 4 CP moduļi uz katru joslu
  • 32 ieejas un 32 izejas uz katru joslu.
 
Kontroles tehnoloģija > Elektroniskie kontrolleri
  • Kompaktais kontrollers ar 400 MHz procesoru
  • Codesys provided by Festo
  • 12 digitālās ieejas
  • 8 digitālās izejas
  • 2 ātrās ieejas līdz 250 kHz
  • Saskarnes USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 MBps un pēc izvēles
  • IO-Link, RS232, RS485/422
 
Kontroles tehnoloģija > Elektroniskie kontrolleri
  • CPU MPC 5200, 32 Bitu kontrollers
  • CODESYS provided by Festo
  • Softmotion 2,5 D
  • Digitālās IO, Enkoderis
  • Analogās IO, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2xCANopen
  • Līdz pat 8 seriāliem portiem (RS232, RS485, RS422)
 
Kontroles tehnoloģija > Elektroniskie kontrolleri
  • AS-i mastera vārteja
  • Fieldbus interfeiss PROFIBUS DP, CANopen
  • Dubultās adresācijas noteikšana
  • Tieša darbība
  • Grafiskais displejs
  • Plaša diagnostika izmantojot LED un displeju
  • Specifikācija 3.0
 
Motori un kontrolleri > Kontrollers > Servomotoru kontrollers
Pamata produktu klāsts
  • Nominālais spriegums: 230 V AC, 400 V AC
  • Nominālā strāva 2.5 ... 30 A
  • Nominālā jauda: 500 ... 18000 VA