AS-Interface konforme Produkte

Rezultāti: 12
Drukāt
Vārstu moduļi > Elektriskā perifērija
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi MPA-S
  • Kontrolēts izmantojot AS-interfeisu
  • 2 līdz 8 vārsti, brīvi kontigurējami (maks. 8 elektromagnētu tinumi) ar ieejas atsaiti.
 
Vārstu moduļi > Standarta vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrolēts AS-interfeisu
  • Maks. 8 vārstu pozīcijas/maks. 8 elektromagnētu tinumi
  • Savienojuma vītne G.
 
Vārstu moduļi > Standarta vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrolēts AS-interfeisu
  • Maks. 8 vārstu pozīcijas/maks. 8 elektromagnētu tinumi
  • Savienojuma vītne NPT.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA-F
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole izmantojot AS-interfeisu
  • Maks. 8 vārstu pozīcijas/ maks. 8 elektromagnētu tinumi
  • Plūsmas optimizēts
  • Savienojuma vītne: G
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA-F
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole izmantojot AS-interfeisu
  • Maks. 8 vārstu pozīcijas/ maks. 8 elektromagnētu tinumi
  • Plūsmas optimizēts
  • Savienojuma vītne: NPT
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Maksimāls jaudas izvietojums
  • Viegls un kompakts
  • Platums 10 mm
  • Caurplūde 400 l/min.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Platums 14 mm
  • Caurplūde 800 l/min.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Platums 18 mm
  • Caurplūde 1600 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 1900 ... 5100 l/min.
 
Kontroles tehnoloģija > Elektroniskie kontrolleri
  • AS-i mastera vārteja
  • Fieldbus interfeiss PROFIBUS DP, CANopen
  • Dubultās adresācijas noteikšana
  • Tieša darbība
  • Grafiskais displejs
  • Plaša diagnostika izmantojot LED un displeju
  • Specifikācija 3.0
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • I/O moduļi
  • Vārstu saskarnes
  • AS-Interfeisa/kopņu vārtejas
  • Adresācijas ierīces
  • AS-Interfeisa barošanas bloki