Powerful, precise positioning

Rezultāti: 1
Drukāt
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas > Piedziņas ar pārvietojuma enkoderi > Lineārā piedziņa ar pārvietojuma enkoderi
  • Mēra absolūtās vērtības
  • Aizsardzība: IP67
  • Aprīkošanai ar klienta esošām vadotnēm
  • Diametrs 25, 32, 40, 63 mm
  • Gājiena garums 100 ... 2000 mm
  • Spēks 295 ... 1870 N
  • Maks. ātrums 3 m/s
  • Atkārtošanas precizitāte ar pozīciju kontrolleri CPX-CMAX +/- 0,2 … 0,8 mm.