Rezultāti: 2
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas ar rotējošām lāpstiņām
Pamata produktu klāsts
  • Vieglāks par citām leņķiskām piedziņām
  • Korpuss aizsargāts pret ūdens šlakatām un putekļiem
  • Izmērs 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Griezes moments 0,15 ... 20 Nm
  • Pagrieziena leņķis 90, 180, 270°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēti elastīgi amortizācijas elementi abās pusēs
 
Devēji > Pozīcijas devēji
Pamata produktu klāsts
  • Paredzēts leņķiskajām piedziņām DRVS 6 ... 40 un DSM 8, 10, 12
  • Komutējošās izejas PNP, NPN un NO, NC brīvi programmējamas
  • Elektriskais savienojums M8
  • Uztveršanas diapazons 0 ... 270°