Pneumatische Antriebe für die Holzindustrie

Rezultāti: 7
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
Pamata produktu klāsts
  • Universāls cilindrs
  • Standarta profils ar divām devēju rievām
  • Dažādi varianti
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 2800 mm
  • Spēks 483 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Apaļie cilindri
Pamata produktu klāsts
  • Pašregulējoša gala pozīciju amortizācija
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Speks 19 ... 1870 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
  • Montāžas atloks
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Kompaktie cilindri saskaņā ar ISO 21287
Pamata produktu klāsts
  • Vairāk variantu nekā stnadartā
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 51 ... 7 363 N
  • Divpusējās darbības
  • Fiksēta/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Piedziņas ar vadotnēm > Piedziņas ar vadotņu kātiem
  • Lielāks slogojums dēļ vadīklu stieņiem un priekšgala plāksnes
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Gājiena garums 1 ... 400 mm
  • Spēks 68 ... 4712 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija / pašregulējošs
 
Pneimatiskās piedziņas > Piedziņas ar vadotnēm > Piedziņas ar vadotņu kātiem
Pamata produktu klāsts
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Pneimatiskās piedziņas > Plēšveida un diafragmas piedziņas > Plēšveida cilindri
  • Izmērs 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Gājiena garums 60 ... 230 mm
  • Spēks 0 ... 70000 N.
 
Pneimatiskās piedziņas > Bezkāta cilindri > Mehāniskā sakabe
Pamata produktu klāsts
  • Vadotņu varianti
    • Standarta izpildījums
    • Slīdgultņa vadotne
    • Rotējošo lodīšu gulņu vadotne
  • Diametrs 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 8500 mm
  • Spēks 30 ... 1870 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Dažādas amortizācijas iespējas