Skip to main navigation
Skip to content
suggest
Kontakti
Support / Downloads
Ieeja
Ieeja
Reģistrēties
Aizmirsta parole?
Pasūtījumi (
0
)
Reģistrēties
Latvija
Sākums
Svarīgākais
Produkti
Aplikācijas
Services
Didaktika
Par Festo
Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo
-
pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
Grozs
Saglabātie grozi
Smart Track
Help
ISO cylinder DSBC with position sensor SDAT
Rezultāti: 2
Drukāt
Standarta cilindrs DSBC
Pneimatiskās piedziņas
>
Cilindri ar virzuli
>
Standarta cilindri
>
Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
Pamata produktu klāsts
Universāls cilindrs
Standarta profils ar divām devēju rievām
Dažādi varianti
Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Gājiena garums 1 ... 2800 mm
Spēks 483 ... 7363 N
Divpusējās darbības
Pozīcijas zondēšana
Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
Dokumentācija
Aprēķini
Video
Animācija
Parādīt produktus
Pozīcijas pārraidītāji SDAT
Devēji
>
Pozīcijas devēji
Programmējams IO-Link un/vai komutējama izeja
Uztveršanas attālumi 50, 80, 100, 125, 150 mm
Analogā izeja 0 ... 20 mA
Programmējama IO-Link®/komutācijas izeja
Elektriskais savienojums M8
Atkārtojamība < 0.1 mm
Dokumentācija
Parādīt produktus