Rezultāti: 2
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
Pamata produktu klāsts
  • Universāls cilindrs
  • Standarta profils ar divām devēju rievām
  • Dažādi varianti
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 2800 mm
  • Spēks 483 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
 
Devēji > Pozīcijas devēji
  • Programmējams IO-Link un/vai komutējama izeja
  • Uztveršanas attālumi 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analogā izeja 0 ... 20 mA
  • Programmējama IO-Link®/komutācijas izeja
  • Elektriskais savienojums M8
  • Atkārtojamība < 0.1 mm