Clean Design Normzylinder DSBF

Rezultāti: 1
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
  • Clean Design:
  • viegli tīrāms,
  • paaugstināta kāta korozijnoturība
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 10 ... 2000 mm
  • Spēks 415 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējama amortizācija