Rezultāti: 1
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
  • Izturīgs stieņots izpildījums
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Gājiena garums 1 ... 2800 mm
  • Spēks 483 ... 48255 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija