Products for flexible production

Rezultāti: 8
Drukāt
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 70, 80, 120, 185
  • Gājiena garums 50 ... 3000 mm
  • Spēks 300 ... 3000 N.
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
  • Izmērs 70, 80, 120
  • Maks. gājiena garums 8500 mm
  • Spēks 350 ... 1300 N
  • Integrēta slīdgultņa vadīkla.
 
Motori un kontrolleri > Servomotori
  • Izmērs 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Griezes moments 1 ... 120 Nm
  • Spriegums 360 ... 565 V DC
  • Nominālā strāva 0,6 ... 14,4 A
  • Piemērots motora vads
  • Piemērots motora atloks.
 
Motori un kontrolleri > Kontrollers > Servomotoru kontrollers
Pamata produktu klāsts
  • Nominālais spriegums: 230 V AC, 400 V AC
  • Nominālā strāva 2.5 ... 30 A
  • Nominālā jauda: 500 ... 18000 VA
 
Satvērēji > Mehāniskie satvērēji > Paralēlie satvērēji
  • Izturīgs T-veida satvērējs atbildīgiem uzdevumiem
  • Izmērs 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Gājiena garums 3 ... 20 mm uz satvērēja žokli
  • Spēks 53 ... 3150 N uz satvērēja žokli
  • Pozīcijas zondēšana
  • Blīvējošā gaisa funkcija
 
Satvērēji > Mehāniskie satvērēji > Trīspunktu satvērēji
  • Izturīgs T-veida satvērējs atbildīgiem uzdevumiem
  • Izmērs 25, 35, 40, 50, 63
  • Gājiena garums 3 ... 10 mm uz satvērēja žokli
  • Spēks 69 ... 864 N uz satvērēja žokli
  • Pozīcijas zondēšana
 
Vārstu moduļi > Elektriskā perifērija
Pamata produktu klāsts
  • Plaša funkciju integrācija ar tehnoloģiskajiem moduļiem
  • Uzstādīšanas varianti:
    • Atsevišķi stāvošs kā attālinātie I/O
    • Ar vārstu termināli VTSA-F
    • Ar vārstu termināli VTSA
    • Ar vārstu termināli MPA-L
    • Ar vārstu termināli MPA-S
  • I/O Moduļi
    • Digitālie
    • Analogie
  • Pēc izvēles ar CODESYS kontrolleri
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6, 9
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.3 ... 12 bar
  • Caurplūde: 550 ... 14000 l/min
  • Spiediena manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 0.01 ... 40 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātiska
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolba
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso
  • Proporcionālais eļļotājs.