Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Zahnriemenachse ELGA-TB-RF

Rezultāti: 1
Drukāt
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
Pamata produktu klāsts
  • Lieli ātrumi līdz pat 10 m/s
  • Lieli sānspēki un momenti
  • Izmērs: 70, 80, 120
  • Maks. gājiena garums: 7400 mm
  • Spēks 350 ... 1300 N
  • Integrēta rullīšu gultņa vadīkla.