Elektrische Antriebstechnik für die Holzindustrie

Rezultāti: 12
Drukāt
Motori un kontrolleri > Servomotori
  • Izmērs 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Griezes moments 1 ... 120 Nm
  • Spriegums 360 ... 565 V DC
  • Nominālā strāva 0,6 ... 14,4 A
  • Piemērots motora vads
  • Piemērots motora atloks.
 
Motori un kontrolleri > Servomotori
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 40, 60, 80, 100
  • Griezes moments 1,4 ... 30 Nm
  • Spriegums 360 ... 565 V DC
  • Nominālā strāva 0,7 ... 4,1 A
  • Atbilstošs motora kabelis
  • Atbilstošs motora atloks.
 
Motori un kontrolleri > Soļu dzinēji
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 28, 42, 57, 87
  • Noturošais moments 0,09 ... 8,6 Nm
  • Spriegums 24 ... 72 V DC
  • Nominālā strāva 1,4 ... 9,5 A
  • Piemērots motora kabelis
  • Piemērots motora atloks.
 
Motori un kontrolleri > Kontrollers > Soļu dzinēju kontrollers
  • Spriegums 24, 48 V DC
  • Nominālā strāva 8 A
  • Maks. soļa frekvence 40 kHz
 
Motori un kontrolleri > Kontrollers > Soļu dzinēju kontrollers
Pamata produktu klāsts
  • Kompakts izpildījums
  • Spriegums 24 V DC
  • Nominālā strāva 5 A
  • Mikrosolis, 12 800 soļi/apgrieziens
  • Soļu motoru servo draivs ar atgriezenisko saiti
 
Motori un kontrolleri > Kontrollers > Servomotoru kontrollers
  • Nominālais spriegums: 230 V AC, 400 V AC
  • Nominālā strāva 2.5 ... 30 A
  • Nominālā jauda: 500 ... 18000 VA
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
Pamata produktu klāsts
  • Mehāniska sistēma ar pastāvīgi piemontētu motoru
  • Izmērs 16, 25, 40
  • Gājiena garums: 50 ... 400 mm
  • Spēks: 50 ... 650 N
  • Lodīšu skrūve ar nerotējošu virzuļa kātu
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
Pamata produktu klāsts
  • Padeves spēki līdz pat 17 kN
  • Izmērs 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Gājiena garums 30 ... 1500 mm
  • Spēks 600 ... 17000 N
  • Motoru var uzstādīt lietojot aksiālo vai paralēlo komplektu
  • Lineārā piedziņa ar lodīšu skrūvi Clean Design izpildījumā
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
  • Izmērs 70, 80, 120
  • Maks. gājiena garums 8500 mm
  • Spēks 350 ... 1300 N
  • Integrēta slīdgultņa vadīkla.
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 70, 80, 120, 185
  • Gājiena garums 50 ... 3000 mm
  • Spēks 300 ... 3000 N.
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 50, 70, 80, 120, 185
  • Gājiena garums 50 ... 8500 mm
  • Spēks 50 ... 2500 N.
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
  • Izmērs 35, 45, 55
  • Gājiena garums 50 ... 1500 mm
  • Spēks 50 ... 350 N
  • Rotējošo lodīšu gultņu vai slīdgultņu vadīkla.