Rezultāti: 7
Drukāt
Saspiesta gaisa sagatavošana > Classic
  • Izmērs MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Maks. spiediena histerēze 0.2 ... 0.5 bar
  • Caurplūde 120 ... 12500 l/min
  • Spiediena manometrs
    • Ar spiediena manometru
    • Bez spiediena manometra.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Classic
  • Izmērs MINI, MIDI
  • Kolektora bloks
  • Spiediens 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Maks. spiediena histerēze 0.2 bar
  • Caurplūde 1600 ... 3800 l/min
  • Spiediena manometrs
    • Bez spiediena manometra.
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Aplikāciju specifiskie virzienu kontroles vārsti
  • Ātri slēdzošie vārsti lielām caurplūdēm
  • Pieslēgvieta M7; QS4
  • Caurplūde 100 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Atsevišķi stāvošs
  • Apakšējās pamatnes vārsts
  • Elektromagnētiski darbināms, tieši darbināms
  • Apakšējās pamatnes
  • Kolektora apakšējās pamatnes.
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Aplikāciju specifiskie virzienu kontroles vārsti
  • Kalpošanas ilgums > 2 miljoniem pārslēgšanās ciklu
  • Pārslēgšanās frekvence līdz pat 1000 Hz
  • Ļoti laba atkārtojamība
  • Lieto: šķirošanai ar gaisa strūklu
  • 2/2-veida vārsti
  • Caurplūde 50 ... 100 l/min
  • Kolektoru bloki
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Universāli virzienu kontroles vārsti
Pamata produktu klāsts
  • No VG saimes
  • Savienojums M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Iespiežamais savienotājs 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Caurplūde 90 ... 1380 l/min
  • Spiediena diapazons -0,9 ... 10 bar
  • Temperatūras diapazons −5 ... +60 °C
  • Spriegums 5, 12, 24 V DC
  • Līnijas vārsti, puslīnijas vārsti, apakšējās pamatnes vārsti
  • Elektromagnētiski darbināmi, pilotēti
  • Pneimatiskās un mehāniskās atsperes atgriešana
 
Vakuuma tehnoloģija > Vakuuma ģeneratori
  • Preventīvā apkope
  • Kompakta vakuuma ģenerācija un monitorings vienotā elementā ar displeju
  • Nominālais diametrs 0,45 ... 2,0 mm
  • Savienojums
    • Spraudņa savienojums QS6, QS8
  • Elektromagnētiskais vārsts vakuuma ON/OFF
  • Elektromagnētiskais vārsts gaisa impulsam
  • Integrēts vakuuma slēdzis.
 
Vakuuma tehnoloģija > Vakuuma ģeneratori
Pamata produktu klāsts
  • Kompakta vakuuma piesūcekņa sprausla decentralizētai, apkopju brīvai vakuuma ģenerācijai
  • Nominālais izmērs 0,45 ... 3 mm
  • Savienojums
    • Iespiežamais savienojums QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Vītne M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Iespiešamā uzmava 4.6 mm
  • Standarta
    • Vakuuma pieslēgvieta 90° pret piegādes pieslēgvietu
  • Līnijā liekams
    • Vakuuma pieslēgvieta vienā līnijā ar piegādes pieslēgvietu
  • Impulsa vārsts, pneimatisks