Druckluftaufbereitung für die Holzindustrie

Rezultāti: 3
Drukāt
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 1900 ... 5100 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti > Sērija MS > Mīkstās palaišanas/ātrās izplūdes vārsti MS-SV
Pamata produktu klāsts
  • Līdz pat Veiktspējas līmenim e
  • Izmērs 6
  • Savienojums G1/2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 3.5 ... 10 bar
  • Caurplūde 4300 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Darbība
    • elektromagnētiski darbināms
  • Spiediena manometrs bar, psi, MPa
  • 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts
  • Klusinātājs
  • Plūsmas virziens
    • no kreisās uz labo
    • no labās uz kreiso.
 
Devēji > Plūsmas devēji
  • Displejs ar koši izgaismotu LED optimizētai vizualizācijai
  • Savietojams un integrējams ar MS6 saimes gaisa sagatavošanas blokiem
  • Plūsmas mērīšanas diapazoni:
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Komutējošā izeja
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogā izeja
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20mA