Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

MS series service units

Rezultāti: 2
Drukāt
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6, 9
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.3 ... 12 bar
  • Caurplūde: 550 ... 14000 l/min
  • Spiediena manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 0.01 ... 40 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātiska
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolba
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso
  • Proporcionālais eļļotājs.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti > Sērija MS > Mīkstās palaišanas/ātrās izplūdes vārsti MS-SV
Pamata produktu klāsts
  • Līdz pat Veiktspējas līmenim e
  • Izmērs 6
  • Savienojums G1/2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 3.5 ... 10 bar
  • Caurplūde 4300 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Darbība
    • elektromagnētiski darbināms
  • Spiediena manometrs bar, psi, MPa
  • 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts
  • Klusinātājs
  • Plūsmas virziens
    • no kreisās uz labo
    • no labās uz kreiso.