Wartungsgeräte Baureihe MS

Rezultāti: 3
Drukāt
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6, 9
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.3 ... 12 bar
  • Caurplūde: 550 ... 14000 l/min
  • Spiediena manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 0.01 ... 40 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātiska
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolba
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso
  • Proporcionālais eļļotājs.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts > Sērija MS
  • Inteliģenta gaisa piegāde energoefektīvai pneimatisko sistēmu darbināšanai
  • Savienojums G1/2
  • Caurplūde 4500 l/min.
  • Spiediena hermētiskuma pārbaude
  • Spiediena indikācija
  • Caurplūdes indikācija
  • Patēriņa indikācija
  • Fieldbus savienojums
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti > Sērija MS > Mīkstās palaišanas/ātrās izplūdes vārsti MS-SV
Pamata produktu klāsts
  • Līdz pat Veiktspējas līmenim e
  • Izmērs 6
  • Savienojums G1/2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 3.5 ... 10 bar
  • Caurplūde 4300 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Darbība
    • elektromagnētiski darbināms
  • Spiediena manometrs bar, psi, MPa
  • 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts
  • Klusinātājs
  • Plūsmas virziens
    • no kreisās uz labo
    • no labās uz kreiso.