Rezultāti: 4
Drukāt
Pneimatisko savienojumu sistēma > Stiprinājumi > Iespiežamie stiprinājumi
  • Augsta izturība pret ķimikālijām un koroziju
  • Hidrolīzes izturīgs
  • FDA atbilstošs
  • Nedārga alternatīva nerūsējošā tērauda stiprinājumiem
  • Savienojums R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Iespiežamā uzmava 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Vītņots savienojums
    • R-vītne
  • Iespiežamie stiprinājumi
  • Iespiežamie savienotāji
  • Iespiežamie savienotāji ar iespiežamām uzmavām
  • Polipropilēns
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
Pamata produktu klāsts
  • Augsta noturība pret mikrobiem un hidrolīzi
  • Piemērots lietošanai pārtikas industrijā
  • Ārējais diametrs: 2 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.1 ... 11 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 10 bar
  • Apkārtējā temperatūra -35 ... 60 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Ūdens
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
  • Laikapstākļu izturīgs
  • Izturīgs pret ķimikālijām
  • Hidrolīzes izturīgs
  • Piemērots lietošanai pārtika industrijā
  • Ārējais diametrs: 4 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.9 ... 12 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 14 bar
  • Apkārtējā temperatūra -30 ... 80 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Ūdens
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
  • Augsta izturība pret ķimikālijām un hidrolīzi
  • Temperatūras izturīgs
  • FDA atbilstošs
  • Ārējais diametrs: 4 ... 12 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.9 ... 8,4 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 16 bar
  • Apkārtējā temperatūra -20 ... 150 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums