Products for the chemical industry

Rezultāti: 18
Drukāt
Procesu automatizācija > Pilotvārsti
Pamata produktu klāsts
  • Visus elektromagnētu tinumus var lietot uz serdeņa
  • Savienojums G1/4, NPT1/4
  • Caurplūde 900 ...1000 l/min
  • Spriegums 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur pieslēgvietas izkārtojums saskaņā ar VDE/VDI 3845
  • Elektromagnētiski darbināms, pilotēts
  • Mehāniskās atsperes atgriešana
  • Dažādas Ex elektromagnētu sistēmas, IEC Ex, FM EX
  • Pārveidojams no 5/2-veida uz 3/2-veida funkciju
 
Procesu automatizācija > Pilotvārsti
  • Iekšējs/ārējs pilota gaiss reversējas caur iekšējo pārplūdes vārstu
  • Vārsta funkcija 3/2, 5/2 monostabils un bistabils
  • Pieslēgvieta G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 un Namur
  • Spriegums 24, 110, 230 V DC, UC
  • Eksploziju aizsardzība EX me un EX ia, ATEX
 
Procesu automatizācija > Pilotvārsti
  • Savienojums G1/4, G1/4, NPT1/4 un Namur
  • Spriegums 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Eksploziju aizsardzība EX me un EX d, ATEX
  • Robusts un korozijas noturīgs pateicoties cieti emaljētai virsmai
  • SIL sertifikāts ESD pielietojumam.
 
Procesu automatizācija
Pamata produktu klāsts
  • Digitālās un analogās gala slēdžu kārbas ar vizuālo indikāciju priekš leņķiskajām piedziņām standarta un potenciāli eksplozīvām atmosfērām.
 
Procesu automatizācija > Pozicionētāji
Pamata produktu klāsts
  • Procesu automātikas noslēgvārstu vai lodveida vārstu divpusējās darbības rotācijas piedziņu pozicionieris.
 
Procesu automatizācija > Actuators
  • Pneimatiskais lineārais aktuators priekš atvērts/aizvērts un kontroles aplikācijām ar integrētu pozicionieri. Piemērots lineārajiem vārstiem, kā piemēram šībervārstiem, spiedvārstiem un spīļvārstiem.
 
Procesu automatizācija > Actuators
Pamata produktu klāsts
  • Pneimatiskas leņķiskās piedziņas ar zobstieņa vai kloķa-klaņa principu, no alumīnija vai nerūsējošā tērauda, priekš tauriņvārstu un lodveida vārstu automatizācijas.
 
Procesu automatizācija > Kontroles tehnoloģija un attālinātās ieejas/izejas > Attālinātās I/O un elektriskā perifērija
Pamata produktu klāsts
  • Uzstādīšanas varianti:
    • Atsevišķi stāvošs kā attālinātie I/O
    • Ar vārstu termināli VTSA-F
    • Ar vārstu termināli VTSA
    • Ar vārstu termināli MPA-L
    • Ar vārstu termināli MPA-S
  • I/O Moduļi
    • Digitālie
    • Analogie
  • Pēc izvēles ar CODESYS kontrolleri
 
Procesu automatizācija > Kontroles tehnoloģija un attālinātās ieejas/izejas > Attālinātās I/O un elektriskā perifērija
  • Darbības režīms
    • Atsevišķi stāvošs
    • ar vārstu termināli MPA-S
  • Kopnes protokoli
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • ieejas/izejas modulis
    • dzirksteļu drošs
    • EExi Namur un Non Ex Namur
  • alternatīvie savienojumi
    • M12 (IP65)
    • spailes (IP54)
 
Procesu automatizācija > Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
  • Platumi: 10, 14 un 18 mm
  • Plūsmas: 400, 800 un 1600 l/min
  • Plaša vārstu funkciju un papildus funkciju izvēle
  • Savienojums ar CPX elektrisko termināli izmantojot CP interfeisu.
 
Procesu automatizācija > Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Platums 10 mm
  • Caurplūde 400 l/min
  • Dzirksteļu drošs izpildījums saskaņā ar ATEX kategoriju 2 (zonu 1).
 
Procesu automatizācija > Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • Caurplūde 360 ... 700 l/min
  • Platums 10, 20 mm
  • Dažādība: elastīga spiediena piegāde, maināmas spiediena zonas, ppaildus barošana jebkurā pozīcijā
  • Sērijveida vārstu darbināšana - līdz pat 64 vārstu pozīcijām vai 128 elektromagnētu tinumiem
  • Derīgs PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Spiediena diapazons -0,9 ... 10 bar
  • Aizsardzības klase IP65
  • Elektriskās ieejas/izejas, CPI-, AS-interfeisa un fieldbus savienojumi ar modulāro termināli CPX.
 
Procesu automatizācija > Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • Caurplūde 160 … 870 l/min
  • Platums 10, 14 un 20 mm
  • Iespiežamais savienojums 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-savienojums
  • Aizsardzības klase IP65, IP67
  • Vārsta funkcija 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 un speciālās funkcijas
 
Procesu automatizācija > Vārstu moduļi > Standarta vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • Caurplūde 400 …3200 l/min
  • Platums 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 vārsti
  • Daudzkontaktu savienojums
  • Fieldbus savienojums
  • AS-interfeisa savienojums
  • Kanālu orientēta diagnostika.
 
Procesu automatizācija > Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • Caurplūde 700 ... 1400 l/min
  • Platums 18, 26 mm
  • 2 ... 32 vārsti
  • Daudzkontaktu savienojums
  • Fieldbus savienojums
  • Kanālu orientēta diagnostika.
  • Aizsardzības klase IP65, NEMA4
 
Procesu automatizācija > Saspiesta gaisa sagatavošana
Pamata produktu klāsts
  • Gaisa sagatvošanas bloki, saspiestā gaisa sagatavošanai, sastāv no dažādām kombinācijām divās saimēs.
 
Procesu automatizācija > Pneimatisko savienojumu sistēma
Pamata produktu klāsts
  • Caurules plaša spektra darba vidēm, ieskaitot pārtikas industriju, liesmu aizkavējošās, PWIS- brīvās vai vides izturīgie izpildījumi.
 
Procesu automatizācija > Pneimatisko savienojumu sistēma
Pamata produktu klāsts
  • Līnijas savienotājs (stiprinājums) un līnijas savienojošās kompnentes ar iespiežamo un nipeļveida savienojumu.
  • Tipiskas formas iespiežamie stiprinājumi un savienojumi ietverot taisno, L, T, X un Y.
  • Šeit ir ietverti arī speciālie piederumi kā slēgspraudņi.