Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Electric drives
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Pneumatik-Komponenten für Hochdruck-Anwendungen

Rezultāti: 5
Drukāt
Saspiesta gaisa sagatavošana > Compressed air regulator > Individuālās ierīces
  • Ieejas spiediens 0 ... 50 bar
  • Spiediena regulēšanas diapazons 0,4 ... 40 bar
  • Caurplūde: 800 ... 2300 l/min
  • Analogā signāla veids 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Compressed air filter > Individuālās ierīces
  • Filtrācijas pakāpe 0,01 µm
  • Piegādes spiediens 0 ... 50bar
  • Caurplūde ar 6 bar differenciālo spiedienu pret atmosfēru 3406 ... 18980 l/min
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti > Individuālās ierīces
  • Rokas aktivācija
  • Pneimatiskā aktivācija
  • Izmērs 124
  • Savienojums G2, G2 1/2 (SAE)
  • Spiediens 0 ... 50 bar
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sadalītājs > Individuālās ierīces
  • Izmērs 90, 186
  • Spiediens 0 ... 50 bar
  • Montāžas veids:
    • uzstādīšana līnijā
    • moduļa savienotājs
    • kolektori
  • visi plūsmas virzieni
 
Vārsti > Proporcionālie vārsti
  • Ieejas spiediens 0 ... 50 bar
  • Spiediena regulēšanas diapazons 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Nominālais izmērs 2,5 mm
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori
  • Analogie signāli 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA