Rezultāti: 3
Drukāt
Devēji > Spiediena un vakuuma devēji
  • Izgaismots LCD ar optimizētu displeju
  • IP67 aizsardzība
  • Spiediena devējs
  • Vakuuma devējs
  • Diferenciālā spiediena mērīšana
  • Optimizēta darbība
  • Regulējams komutācijas punkts
  • Pneimatiskais savienojums: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Devēji > Plūsmas devēji
  • Pagriežamais displejs ar augsti izgaismotu LED optimizētai vizualizācijai
  • Brīvi maināma impulsa izeja patēriņa mērījumam
  • Caurplūdes mērīšanas diapazoni:
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Komutējošā izeja:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogā izeja:
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Devēji > Plūsmas devēji
  • Plūsmas mērīšanas diapazons
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Analogā izeja
    • 0 ... 5 V.