Rezultāti: 2
Drukāt
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • Caurplūde 360 ... 700 l/min
  • Platums 10, 20 mm
  • Dažādība: elastīga spiediena piegāde, maināmas spiediena zonas, ppaildus barošana jebkurā pozīcijā
  • Sērijveida vārstu darbināšana - līdz pat 64 vārstu pozīcijām vai 128 elektromagnētu tinumiem
  • Derīgs PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Spiediena diapazons -0,9 ... 10 bar
  • Aizsardzības klase IP65
  • Elektriskās ieejas/izejas, CPI-, AS-interfeisa un fieldbus savienojumi ar modulāro termināli CPX.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • Polimēru tehnoloģijas apakšējā pamatne
  • Manipulāciju droša fiksēta drosele
  • 3 vārstu izmēru kombinācija, paplašināms individuālos soļos
  • Caurplūde 160 … 870 l/min
  • Platums 10, 14 un 20 mm
  • Iespiežamais savienojums 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-savienojums
  • Aizsardzības klase IP65, IP67
  • Vārsta funkcija 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 un speciālās funkcijas