Clean Design valve terminal MPA-C

Rezultāti: 1
Drukāt
Vārstu moduļi > Aplikāciju specifiskie vārstu termināļi
  • NSF-H1 smērvielas pildījums, FDA apstiprināti materiāli
  • Aizsardzības klase IP69K, Dubultu blīvējumu sistēma
  • Clean design: viegli tīrāms
  • Vārsti 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2-veida monostabili, 5/2- bistabilie, 5/3-veida
  • Standarta nominālā caurplūde 450 ... 760 l/min
  • Vārsta platums 14 mm
  • 2 ... 32 Vārsta pozīcijas, 2 ... 32 elektromagnētu tinumi
  • Modulāri, ar vārsta pozīcijām vienā izmērā
  • Daudzkontaktu spraudņa savienojums, fieldbus savienojums I-Port / IO-Link
  • Aizsardzības klase IP65, IP67, IP69K