VOFC und VOFD

Rezultāti: 2
Drukāt
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Aplikāciju specifiskie virzienu kontroles vārsti
  • Iekšējs/ārējs pilota gaiss reversējas caur iekšējo pārplūdes vārstu
  • Vārsta funkcija 3/2, 5/2 monostabils un bistabils
  • Pieslēgvieta G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 un Namur
  • Spriegums 24, 110, 230 V DC, UC
  • Eksploziju aizsardzība EX me un EX ia, ATEX
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Aplikāciju specifiskie virzienu kontroles vārsti
  • Savienojums G1/4, G1/4, NPT1/4 un Namur
  • Spriegums 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Eksploziju aizsardzība EX me un EX d, ATEX
  • Robusts un korozijas noturīgs pateicoties cieti emaljētai virsmai
  • SIL sertifikāts ESD pielietojumam.