Rezultāti: 19
Drukāt
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Universāli virzienu kontroles vārsti
Pamata produktu klāsts
  • No VG saimes
  • Savienojums M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Iespiežamais savienotājs 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Caurplūde 90 ... 1380 l/min
  • Spiediena diapazons -0,9 ... 10 bar
  • Temperatūras diapazons −5 ... +60 °C
  • Spriegums 5, 12, 24 V DC
  • Līnijas vārsti, puslīnijas vārsti, apakšējās pamatnes vārsti
  • Elektromagnētiski darbināmi, pilotēti
  • Pneimatiskās un mehāniskās atsperes atgriešana
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Universāli virzienu kontroles vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Pieslēgvieta M5, M7, G1/8, G1/4
  • Iespiežamais savienotājs 3, 4, 6, 8 mm
  • Caurplūde 130 ... 1200 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Atsevišķi stāvoši vārsti, apakšējās pamatnes vārsti
  • Elektromagnētiski darbināmi, pilotēti
  • Pneimatiskās un mehāniskās atsperes atgriešana
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • No VG saimes
  • Energoeffektīvi pateicoties reversai darbībai un mērķtiecīgam spiediena samazinājumam.
  • Caurplūde: 140 ... 1200 l/min
  • Platums 10, 14, 18 mm
  • Pieslēgvieta M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Iespiežamais savienotājs 3, 4, 6, 8 mm
  • Daudzkontaktu spraudnis, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Spriegums 24 V DC
  • Spiediens -0,9 ... 10 bar
  • Aizsardzības klase IP40/IP67
  • Atsevišķi stāvoši un apakašējās pamatnes vārsti
  • Metāla termināļu sliede
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • No VG saimes
  • Caurplūde 130 ... 1380 l/min
  • Platums 10, 14, 18 mm
  • Pieslēgvieta M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Iespiežamais savienotājs 3, 4, 6, 8 mm
  • Elektriskais individuālais savienojums
  • Spriegums 5, 12, 24 V DC
  • Spiediens -0,9 ... 10 bar
  • Aizsardzības klase IP40 / IP65
  • Atsevišķi stāvoši un apakašējās pamatnes vārsti
  • Metāla termināļu sliede
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Universāli virzienu kontroles vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Izturīgu, elegantu viegli darbināmu vārstu saime
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8
  • Spraudņa savienotājs 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Caurplūde 600 ... 2400 l/min
  • Spiediena diapazons -0,9 ... 10 bar
  • Temperatūras diapazons −10 ... +60 °C
  • Spriegums 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Līnijas vārsts
  • Elektriski darbināms, pilotēts
  • Pneimatiskās un mehāniskās atsperes atgriešana
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
Pamata produktu klāsts
  • Universāls cilindrs
  • Standarta profils ar divām devēju rievām
  • Dažādi varianti
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 2800 mm
  • Spēks 483 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Apaļie cilindri
Pamata produktu klāsts
  • Pašregulējoša gala pozīciju amortizācija
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Speks 19 ... 1870 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
  • Montāžas atloks
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Kompaktie cilindri saskaņā ar ISO 21287
Pamata produktu klāsts
  • Vairāk variantu nekā stnadartā
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 51 ... 7 363 N
  • Divpusējās darbības
  • Fiksēta/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Plēšveida un diafragmas piedziņas > Pneimatiskais muskulis
  • Izmērs 5, 10, 20, 40 mm
  • Nominālais garums 30 ... 9000 mm
  • Virzuļa spēks 140 ... 6000 N
  • Presēts savienojums
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6, 9
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.3 ... 12 bar
  • Caurplūde: 550 ... 14000 l/min
  • Spiediena manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 0.01 ... 40 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātiska
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolba
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso
  • Proporcionālais eļļotājs.
 
Vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Slēgvārsti
    • Sprostvārsti
    • Lodveida vārsti un slēgvārsti
    • Ātrās izplūdes vārsti
    • Loģiskie vārsti
 
Vārsti
  • Spieidena kontroles vārsti ar ieskrūvējamu vītni
    • Spiediena regulatori
    • Diferenciālā spiediena regulatori
 
Vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Plūsmas kontroles vārsti
    • Laika aiztures vārsti
    • Plūsmas kontroles vārsti
    • Vienvirziena plūsmas kontroles vārsti
 
Pneimatisko savienojumu sistēma
Pamata produktu klāsts
  • Līnijas savienotājs (stiprinājums) un līnijas savienojošās kompnentes ar iespiežamo un nipeļveida savienojumu.
  • Tipiskas formas iespiežamie stiprinājumi un savienojumi ietverot taisno, L, T, X un Y.
  • Šeit ir ietverti arī speciālie piederumi kā slēgspraudņi.
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule
Pamata produktu klāsts
  • Savienojums 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • Iespiežamā savienojuma diametrs 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Ārējā kalibrācija
  • Darba vide
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Ūdens
  • Materiāli
    • Poliamīds
    • Polivinilhlorīds
    • Perfluorēta alkoksigrupu alkāns
    • Polietilēns
    • Poliuretāns
  • DUO caurule
  • 2 kopā sakausētas caurules
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
  • Individuālie garumi: Piegādā iepakojumos 25, 50, 100, 200 ... 500 m
  • Minimālais pasūtījums: 3,000 m
  • Individuālais dizains: Marķēts ar Jūsu kompānijas nosaukumu un/vai Jūsu daļas numuru
  • Augsts atpazīšanas faktors un vienkārša instalācija: individuāla krāsu izvēle
  • Izvēle no 9 pamata krāsām; citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma
    • Vienkārša pasūtīšana izmantojot konfiguratoru
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule
  • Diameter 9, 13 mm
  • Standard I.D.
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
  • Material
    • polyurethane
 
Vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Procesa un vielu vārsti
  • Virzienu kontroles vārsti, elektriski darbināmi, pilotēti, pneimatiskās atsperes atgriešana
 
Elektromehāniskās piedziņas > Lineārās piedziņas un kamanas
Pamata produktu klāsts
  • Mehāniska sistēma ar pastāvīgi piemontētu motoru
  • Izmērs 16, 25, 40
  • Gājiena garums: 50 ... 400 mm
  • Spēks: 50 ... 650 N
  • Lodīšu skrūve ar nerotējošu virzuļa kātu