Media valves

Rezultāti: 10
Drukāt
Vārsti > Elektriski darbināmi procesu un vielu vārsti
  • Savienojums 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • G-vītne
  • Atloka diametrs 60, 75, 89 mm
  • Darba spiediens 0,35 ... 8 bar
  • 2/2-veida sēžas vārsts (NC), pilota vadāms
  • Blīvgumija NBR
 
Vārsti > Pneimatiski un mehāniski darbināmie procesa un vielu vārsti
  • Slavienojums 1/4", 1/2", klamps
  • G-Vītne vai NPT-vītne
  • Spiediens 0 ... 6 bar
  • Pneimatiskā darbināšana
  • 2/2-veida spīļvārsts
  • Alumīnija + nerūsējošā tērauda korpuss (Clean Design)
  • Blīves materiāls EPDM, NBR, silikons
  • Paredzēts šķidrumu/pulverveida vielu, cietu un materiālu maisījumu kontrolei
 
Vārsti > Pneimatiski un mehāniski darbināmie procesa un vielu vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Savienojums 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-vītne vai NPT vītne
  • Spiediena diapazons 0 ... 40 bar
  • Vārsta funkcija 2/2 NC
  • Iespējams izmantot viegli piesārņotās vidēs
  • Iespējams izmantot tvaika aplikācijās
  • Tieša pilotgaisa pievade.
 
Vārsti > Elektriski darbināmi procesu un vielu vārsti
  • Pieslēgvieta G1/4 ... G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Caurplūde 2400 ... 14000 l/min
  • Pneimatiski darbināms.
 
Vārsti > Pneimatiski un mehāniski darbināmie procesa un vielu vārsti
  • Savienojums Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Caurplūde 100 ... 8900 l/min
  • Elektriskā un pneimatiskā darbināšana
  • Lodveida vārsts ar piedziņu
  • Namur pieslēgvieta, VDI/VDE 3845
  • Korozijas un skābju noturīgs izpildījums
  • 2-ceļu slēgvārsts.
 
Vārsti > Pneimatiski un mehāniski darbināmie procesa un vielu vārsti
  • Savienojums Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Plūsma 75 ... 895 l/min
  • Atloka urbumi pēc ISO 5211
  • Korozijas un skābju noturīgas versijas.
 
Vārsti > Elektriski darbināmi procesu un vielu vārsti
  • Savienojums 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-vītne vai NPT vītne
  • Spiediena diapazons 0,5 ... 40 bar
  • Elektriska darbināšana
  • Spriegums 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-veida slēgvārsts (NC)
  • Blīves materiāls NBR, FKM
  • Paredzēts gāzu un šķidrumu vadībai nenoslēgtās ķēdēs
 
Vārsti > Elektriski darbināmi procesu un vielu vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Savienojums G1/4 ... G2, arī pieejami ar NPT vītni
  • Caurplūde 1,400 līdz 31,000 l/min
  • Vada savienojums
  • Elektromagnēta darbināms, pilotēts, pneimatiskās atsperes atgriešana
  • Gāzu un šķidrumu kontrolei.
 
Vārsti > Elektriski darbināmi procesu un vielu vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-vītne
  • Darba spiediens 0 ... 10 bar
  • Nominālais spiediens 40 bar
  • Elektriski darbināms
  • Spriegums 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-veida diafragmas tipa vārsts (N/C), tiešās darbības
  • Blīvējums NBR, EPDM, FKM
  • Piemērots lietošanai noslēgtās sistēmās, kā piemēram dzesēšanā vai uzpildīšanā.
 
Vārsti > Elektriski darbināmi procesu un vielu vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-vītne vai NPT vītne
  • Darba spiediens 0 ... 90 bar
  • Nominālais spiediens 40 bar
  • Elektriskā darbināšana
  • Spriedums 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-veida plunžera vārsts (NC), tiešās darbības
  • Blīvējošais materiāls FKM
  • Piemērots augsta spiediena aplikācijām ar mazu caurplūdi.