Terminālis
CPX

Daļas numurs: 197330

 Pamatproduktu klāsts 

Modulārā perifērijas sistēma priekš vārstu termināļiem


 
 
 

Vispārīgie lietošanas noteikumi
Datu lapa

 

Parauga attēlojums

Datu lapa
Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.
 
 
 
Pazīme Lielums
Iekšējais cikla laiks < 1 ms
Ieejas adreses maksimālais lielums 64 Byte
Izejas adreses maksimālais lielums 64 Byte
Diagnoze Diagnostics memory
Channel and module-oriented diagnostics
Zema sprieguma moduļi
Parametru konfigurēšana Diagnostics behaviour
Kļūmju droša reaģēšana
Forcing of channels
Signal setup
LED displejs Bus status
Channel status
Moduļa status
System state
Darbības sprieguma diapazons DC 18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC 24 V
Elektriskais savienojums Feldbus
Iebūvēts kontrolleris
Max. enerģijas piegāde 16 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
saskaņā ar ES RoHS direktīvu
KC mark KC-EMV
Uzglabāšanas temperatūra -20 ... 70 °C
Aizsardzības klase IP65
IP67
Apkārtējās vides temperatūra -5 ... 50 °C
Autorizācija RCM Mark
c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorija Gāze II 3G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze Ex nA IIC T4 X Gc
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES EPL Gc (RU)
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra -5°C <= Ta <= +50°C