Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektrische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Kernprogramma

Resultaten: 211
Afdrukken
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Compacte cilinder volgens ISO 21287
Kernprogramma
  • Meer varianten dan in de standaard
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 51 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Demping vast / zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Normcilinder volgens ISO 15552
Kernprogramma
  • De universele cilinder
  • Standaardprofiel met twee sensorgleuven
  • Talrijke varianten
  • Diameter 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 2800 mm
  • Kracht 483 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast/in te stellen/zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder gebaseerd op de norm > Ronde cilinder volgens ISO 6432
Kernprogramma
  • Zelfinstellende eindpositiedemping
  • Diameter 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Diameter 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 19 ... 1870 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast / in te stellen / zelfinstellend
  • Bevestigingsflens
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Ronde cilinder
Kernprogramma
  • Zelfinstellende eindpositiedemping
  • Diameter 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Diameter 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 19 ... 1870 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast / in te stellen / zelfinstellend
  • Bevestigingsflens
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Compacte, korteslag- en oppervlaktecilinder
Kernprogramma
  • Diameter 6, 10 mm
  • Slaglengte 5, 10 mm
  • Kracht 9.4 ... 47 N
  • Dubbelwerkend
  • Zonder demping
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Compacte, korteslag- en oppervlaktecilinder
Kernprogramma
  • Meer varianten dan in de standaard
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 51 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Demping vast / zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Compacte, korteslag- en oppervlaktecilinder
Kernprogramma
  • Geoptimaliseerd in inbouwruimte en bouwhoogte
  • Diameter 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 2,5 ... 25 mm
  • Kracht 4,9 ... 4712 N
  • Dubbelwerkend, enkelwerkend drukkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast
  • Optie: zonder schroefdraad
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder met klemeenheid
Kernprogramma
  • De universele cilinder
  • Standaardprofiel met twee sensorgleuven
  • Variante met klemeenheid
  • Diameter 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • slaglengte 10 ... 2000 mm
  • Kracht 483 ... 7363 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar/zelfinstellend
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangcilinder > Cilinder met klemeenheid
Kernprogramma
  • Diameter 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Diameter 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 500 mm
  • Kracht 19 ... 1870 N
  • Dubbelwerkend
  • Positiedetectie
  • Demping vast / in te stellen
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangloze cilinder > Mechanisch gekoppelde cilinders
Kernprogramma
  • 1:1 uitwisselbaar met lineaire aandrijving DGP
  • Compacte uitvoering
  • Zonder externe geleiding, voor eenvoudige aandrijffunctie
  • Diameter 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Slaglengte 1 ... 8500 mm
  • Kracht 153 ... 3016 N
  • Positiedetectie
 
Pneumatische aandrijvingen > Zuigerstangloze cilinder > Mechanisch gekoppelde cilinders
Kernprogramma
  • Geleidingsvarianten:
    • basisuitvoering
    • glijgeleiding
    • kogelomloopgeleiding
  • Diameter 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 1 ... 8500 mm
  • Kracht 30 ... 1870 N
  • Positiedetectie
  • Verschillende dempingsopties mogelijk
 
Pneumatische aandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen met zwaaivleugel
Kernprogramma
  • Lichter in vergelijking met andere zwaaiaandrijvingen
  • Behuizing beschermt tegen spatwater en stof
  • Bouwgrootte 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Draaimoment 0,15 ... 20 Nm
  • Zwaaihoek 90, 180, 270°
  • Positiedetectie
  • elastische demping vast aan beide zijden
 
Pneumatische aandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen > Zwaaiaandrijvingen met tandheugel/rondsel
Kernprogramma
  • Meer stabiliteit ook bij kleinere bouwgroottes
  • Systeemproduct voor de handling- en montagetechniek
  • Grootte: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Draaimoment: 0.2 ... 112 Nm
  • Zwaaihoek 0 ... 180°
  • Positiedetectie
  • Demping: elastisch (P), hydraulische schokdempers
  • Flensas
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met sledes
Kernprogramma
  • Bouwgrootte 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 25 ... 589 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Kogelomloopgeleiding, kogel-kooi-geleiding (met bouwgrootte 20, 25)
 
Pneumatische aandrijvingen > Aandrijvingen met geleidingen > Aandrijvingen met geleidingsstangen
Kernprogramma
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 10 ... 400 mm
  • Kracht 13 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Glijgeleiding
  • Kogelomloopgeleiding
  • Varianten beschikbaar.
 
Pneumatische aandrijvingen > Positioneeraandrijvingen voor procesautomatisering > Zwaaiaandrijvingen voor de procesautomatisering
Kernprogramma
  • met tandstang-rondsel-overbrenging
  • Bouwgrootte 10 ... 2300
  • Draaimoment 10 ... 2300 Nm
  • Zwaaihoek 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flensgatenpatroon volgens ISO 5211
  • Namur-aansluitschema voor magneetventielen/sensorboxen volgens VDI/VDE 3845
 
Pneumatische aandrijvingen > Schokdempers
Kernprogramma
  • Slag 1,7 ... 5 mm
  • Max. energieabsorptie per slag 0,005 ... 0,25 J
  • Flexibele dempingsringen/-platen
  • Met metalen vaste aanslag aan beide kanten.
 
Pneumatische aandrijvingen > Schokdempers
Kernprogramma
  • Slag 2 ... 10 mm
  • externe demping voor minisledes DGST
 
Pneumatische aandrijvingen > Cilinderaanbouwelementen en accessoires > Bevestigingselementen voor aandrijvingen
Kernprogramma
  • Montagekit.
 
Pneumatische aandrijvingen > Cilinderaanbouwelementen en accessoires > Bevestigingselementen voor aandrijvingen
Kernprogramma
  • Voetbevestigingen voor verschillende aandrijvingen.