Producten
Ventielen
Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen
Mechanisch en handmatig bediende wegventielen
Blokkeerventielen
Drukventielen
Stroomventielen
Proportionele ventielen
Elektrisch bediende proces- en mediaventielen
Pneumatisch en mechanisch bediende proces- en mediaventielen
Piëzoventielen
Pneumatische sturingen
Classic
Accessoires voor ventielen
 
 

Nieuwigheden: Ventielen

Resultaten: 3
Afdrukken
Ventielen > Proportionele ventielen
Nieuwigheid 4/2019
  • Met piëzo-technologie
  • Debiet 0 ... 20 l / min
  • Spanning 24 V DC
  • Stroomverbruik [W] <1
  • 2/2-wegventiel, debietsensor en geïntegreerde sturingselektronica
  • Bedrijfsdruk 0 ... 2,5 bar
 
Ventielen > Proportionele ventielen
Nieuw product 7/2018
  • Met geïntegreerde piëzotechnologie
  • Aansluiting QS4 of aansluitplaat
  • Debiet 7 l/min
  • 3-wegs-proportioneel-drukregelventielen, direct bediend
  • Drukbereiken 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Ventielen > Mechanisch en handmatig bediende wegventielen
Nieuw 7/2018: bijkomende uitvoeringen
  • Ventielfuncties 3/2, 5/2, 5/3
  • Aansluiting G 1/8, G 1/4, 1/8 NPT, 1/4 NPT
  • Bedieningstypen drukhendel; keuzeschakelaar, manuele hendel
  • Direct gestuurd
  • Vacuümwerking mogelijk