Producten
Persluchtverzorging
Verzorgingseenheden combinaties
MS-serie
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-C2M
MSE6-D2M
MSE6-E2M
 

MS-serie

= Kernprogramma
  Afdrukken  
Kernprogramma
  • Poort G1/8, G1/4, G3/8
  • Debiet 550 ... 1500 l/min
 
Kernprogramma
  • Poort G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debiet 1900 ... 5100 l/min
 
  • Aansluiting G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Debiet 5100 ... 14000 l/min
 
Innovatie 7/2019
  • Intelligent onderhoudsapparaat voor de energie-efficiënte werking van pneumatische installaties
  • Combinatie van drukregelaar, inschakelventiel, sensorsysteem en veldbuscommunicatie
    • geregelde uitgangsdruk
    • detectie van installatiestilstand via debietmeting
    • stand-by drukregeling
    • lekkage-detectie
    • instelbaar geregelde druktoename (soft-start)
  • Uitbreidbaar met CPX-systeem
 
Innovatie 7/2019
  • Energie-efficiëntiemodule als uitbreiding voor de nieuwe MSE6-C2M of een CPX-terminal
    • voordelig zonder veldbusknopen
    • lekkage-detectie
    • drukmeting
    • debietmeting
 
  • Intelligente component voor de energie-efficënte werking van pneumatische installaties te onderhouden
  • Aansluiting G1/2
  • Debiet 4500 l/m
  • Drukdichtheidstest
  • Drukindicatie
  • Debietindicatie
  • Verbruiksindicatie
  • Veldbusverbinding