Producten
Vacuümtechniek
Vacuümgeneratoren
Vacuümgeneratoren OVTL
Vacuümgenerator OVEL
Vacuümgeneratoren OVEM, metrisch
Vacuümgeneratoren VN, pneumatisch
Vacuümgeneratoren VN, elektropneumatisch
Vacuümgeneratoren voor ventieleilanden CPV
Vacuümgeneratoren - patronen VN
 

Vacuümgenerator OVEL

  Afdrukken  
  • Bevestiging op P-aansluitstrip met max. 8 plaatsen
  • Nominale breedte 0,45 ... 0,95 mm
  • Aansluiting
    • steekaansluiting QS3, QS4, QS6
  • Magneetventiel vacuüm ON/OFF
  • Optioneel met uitwerpimpuls
  • Vacuuümsensor geïntegreerd