Producten
Pneumatische aandrijvingen
Aandrijvingen met geleidingen
Aandrijvingen met geleidingsstangen
Geleidingscilinders DFM, metrisch
Geleidingscilinders DFM, inch
Geleidingscilinders DGRF
Compacte cilinder ADNGF, metrisch
Mini-geleidingscilinder DFC
Cilinder met dubbele zuiger (twin) DPZ
 

Aandrijvingen met geleidingsstangen

= Kernprogramma
  Afdrukken  
Kernprogramma
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 10 ... 400 mm
  • Kracht 13 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Glijgeleiding
  • Kogelomloopgeleiding
  • Varianten beschikbaar.
 
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 10 ... 400 mm
  • Kracht 51 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Vaste/instelbare demping
  • Glijlagergeleider
  • Kogelomloopgeleiding
  • Varianten verkrijgbaar
  • NPT-draad.
 
  • Diameters 32, 40, 50, 63 mm
  • Slaglengte 10 tot 400 mm
  • Kracht 483 tot 1870 N
  • Positiedetectie
  • Flexibele dempingsringen, aan beide kanten
  • Glijlagergeleider.
 
  • Hogere belasting door geleidingsstang en jukplaat
  • Diameter 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Slaglengte 1 ... 400 mm
  • Kracht 68 ... 4712 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/zelfinstellend
 
  • Diameter 4, 6, 10 mm
  • Slaglengte 5 ... 30 mm
  • Kracht 7,5 ... 47 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast
  • Glijlagergeleiding
  • Kogelomloopgeleiding.
 
  • Diameter 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Slaglengte 10 ... 100 mm
  • Kracht 60 ... 966 N
  • Positiedetectie
  • Vaste demping
  • Glijlagergeleider
  • Kogelomloopgeleiding.