Producten
Pneumatische aandrijvingen
Aandrijvingen met geleidingen
Aandrijvingen met sledes
Mini-slede DGST
Minislede DGSL, metrisch
Minislede DGSL, imperiaal
Minislede DGSC
Minisledes SLF
Minisledes SLS
Minisledes SLT
 

Aandrijvingen met sledes

= Kernprogramma
  Afdrukken  
Kernprogramma
Nieuwigheid 11/2018
  • Bouwgrootte 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 25 ... 589 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Kogelomloopgeleiding, kogel-kooi-geleiding (met bouwgrootte 20, 25)
 
  • Grootte 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diameter 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 17 ... 483 N
  • Positiedetectie
  • Vaste/instelbare demping
  • Geleider kogellagerkooi
 
  • Bouwgrootte 10 ... 25
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 68 ... 483 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast/instelbaar
  • Kogel-kooi-geleiding.
 
  • Voor korte slagen
  • Grootte 6
  • Slaglengte 1 ... 10 mm
  • Kracht 12.5 ... 17 N
 
  • Vlak design
  • Diameter 6, 10, 16 mm
  • Slaglengte 10 ... 80 mm
  • Kracht 17 ... 121 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast
  • Kogelomloopgeleiding.
 
  • Compact
  • Diameter 6, 10, 16 mm
  • Slaglengte 5 ... 30 mm
  • Kracht 17 ... 121 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast
  • Kogelomloopgeleiding.
 
  • Product voor de handling- en montagetechniek
  • Diameter 6, 10, 16, 20, 25 mm
  • Slaglengte 10 ... 200 mm
  • Kracht 34 ... 590 N
  • Positiedetectie
  • Demping vast
  • Kogelomloopgeleiding